Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIPANEL védelem, automatizálás és vezérlőpultok?

A SIPANEL by Siemens egy teljesen testreszabható védelmi, automatizálási és vezérlőpult-megoldás, amelyet úgy terveztek, hogy minőséget és értéket nyújtson méretekben. Az ISO 9001- és UL 508A tanúsítvánnyal rendelkező észak-karolinai létesítményekben épült SIPANEL hatékony összeszerelést és ismételhető folyamatokat alkalmaz, hogy az egyedi szekrénytervezéstől a régi rendszerkorszerűsítésig mindent támogat. Olyan piacon, ahol a projektek gyakran a kapacitástól és a rendelkezésre állástól függenek, a Siemens versenyértéket biztosít a szállítási kockázatok csökkentése érdekében a nagyságrenddel, következetességgel és hosszú távú támogatással.

2_Siemens ipari vezérlőpanel gyártóház

Főbb előnyök

Precíziós tervezés a DigitalTwin segítségével

A SIPANELS-t digitálisan modellezték a Siemens DigitalTwin technológiával, ami gyorsabb szállítást biztosít kevesebb hibával és rövidebb üzembe helyezési idővel.

Minőség, megfelelés és bizalom

A SIPANELS-t ISO 9001 és UL 508A tanúsítvánnyal rendelkező létesítményben gyártják, Siemens által ellenőrzött beszerzéssel és összeszereléssel, amelyek csökkentik az ellátási lánc zavarait.

A meglévő rendszerek utólagos felszerelése diszstrupció nélkül

Használja ki a meglévő infrastruktúrát a rendszerek teljes cseréje nélküli korszerűsítéséhez utólagos felszereléssel a funkcionalitás javítása érdekében, miközben meghosszabbíthatja a berendez

SIPANEL egyedi panel funkciói

A SIPANEL vezérlőpanelek tanácsadást, mérnöki tervezést és helyszíni üzembe helyezést nyújtanak az ISO 9001 és UL-508A tanúsítvánnyal rendelkező panelgyártó üzemünkön belül Wendellben, NC.

Védelmi, automatizálási és vezérlőépítmények

Házon belüli gyártás védelmi, automatizálási és vezérlőberendezésekhez — az Ön projektkövetelményeinek megfelelően építve ipari és közüzemi alkalmazásokhoz.

Rugalmas szekrények és szekrények lehetőségei

Beltéri/kültéri szekrények rozsdamentes acélból, enyhe acélból és egyéb anyagokból — plusz burkolatok, állványok, keretek, lemezek, hordozható eszközök, lengőpanelek és ajtók.

Tanúsított, bevált és gyártásra kész

Szeizmikus és UL-tanúsítvánnyal rendelkező szekrények igényes környezetekhez, gyors prototípuskészítéssel additív gyártással és DigitalTwin technológiával (Siemens Xcelerator), valamint Customer Witness FAT segítségével.

Resources

Letöltések

Profil SIPANEL (hamarosan)

1_Siemens ipari vezérlőpanel gyártóház

SIPANEL ügyfélszolgálat

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel, ha többet szeretne megtudni, vagy kérjen árajánlatot!