A víz kémiailag semleges. Atomizálva különösen gyorsan képes sok hőt eloszlatni, és így az anyagokat minimális égési hőmérsékletük alá lehűti. Minél kisebbek a cseppek, annál nagyobb a víz fajlagos felülete, és annál jobb a párolgási és hűtési hatás. Ez megakadályozza a gyúlékony anyagok károsodását és meggyulladását a hő hatása miatt. Ezenkívül a víz mennyisége 1640-szeresére nő a párolgás során, és kiszorítja az oxigént a tűz közelében.
Mindkét oltóelem, a nitrogén és a víz ökológiai és egészségbarát — a légköri levegő jó 79% -a nitrogénből áll. Nem befolyásolják az ózonréteget vagy a globális felmelegedést, és nem képeznek káros reakciótermékeket az oltás során. A tűz eloltása után az elárasztott helyiség szellőztető rendszerekkel vagy ablakokkal könnyen szellőztethető.