Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Sinorix CDT?

A Sinorix CDT egy innovatív tűzoltó rendszer, amely természetes anyagokat, például nitrogént vagy argont használ az állandó gázkibocsátáshoz. Védje a kritikus területeket, például az adatközpontokat, a szerverhelyiségeket és az elektromos kapcsolóhelyiségeket.

A hagyományos oltórendszerek nyomáscsúcsot hoznak létre a kisülés során, ami nagy túlnyomású szárnyakat igényel. A Sinorix CDT ezt állandó kisülés technológiával oldja meg, szabályozva a gázáramlást az állandó tömegáramlás érdekében, és kiküszöböli a kezdeti csúcsot.

Főbb előnyök

Költségek csökkentése

Minimalizálja a túlnyomású fedél méretét akár 70% -kal, hogy egyszerűbb legyen a kihívást jelentő helyeken, például belső vagy pinceteriségekben történő felszerelés érdekében. Ez csökkenti a szerkezeti követelményeket és a kapcsolódó költségeket a projekt végrehajtásának egyszerűsítése érdekében.

A biztonság javítása

Protect personnel és az érzékeny elektronikát az emberek számára biztonságos és nem vezetőképes inert gázokkal, ideálisak adatközpontokhoz és szerverhelyiségekhez a folyamatos működéshez.

Minimalizálja a leállási időt

Gyorsan helyreállíthatja a rendszereket a lemerülés utáni könnyű újratöltéssel, minimális leállás érdekében az értékes eszközök szinte folyamatos védelme érdekében.

Kiemelt képességek