Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINEC Secure Connect?

Az ipari hálózatok kiberfenyegetésekkel szembesülnek, mivel az IT és az OT konvergálnak, és a régi rendszereket jogosulatlan hozzáférésnek teszik ki. A hagyományos kerületi biztonság nem elegendő a távoli munka és a felhőintegráció bővítésével a támadási felületeket. A SINEC Secure Connect megoldja ezeket a kihívásokat azáltal, hogy virtualizálja a hálózati struktúrákat, lehetővé teszi a házirend-alapú biztonságot, és láthatatlanná teszi az OT infrastruktúráját a kívülállók számára. Támogatja a Zero Trust és zökkenőmentesen integrálódik.

Főbb előnyök

Költséghatékony kiberbiztonsági megfelelés

A SINEC Secure Connect támogatja az IEC 62443 megfelelést a beágyazott nulla megbízhatósággal és identitáskezeléssel, egyszerűsítve a gépkezelést és csökkenti az adminisztrációs erőfeszítéseket azáltal, hogy elválasztja a virtuális átfedéseket a fizikai eszköz IP-címektől.

Egyszerű telepítés meglévő hálózatokba

A meglévő hálózati architektúra módosítása nem szükséges. A virtuális átfedések integrálhatók a jelenlegi eszközökkel és a kerületi biztonsággal, lehetővé téve a biztonságos telepítést a gyártás megszakítása vagy költséges infrastruktúra-frissítések nélkül.

Rugalmas telepítés a készüléktől a felhőbe

A különálló vezérlő- és adatsíkok lehetővé teszik a kommunikáció kialakítását helyi, távoli adatközpontokhoz vagy felhőhöz, támogatva a különféle hálózati stratégiákat és a jövőbiztos OT kapcsolatot az igények fejlődésével.

Kiemelt képességek

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Virtuális átfedő hálózat az OT biztonságához

A SINEC Secure Connect virtualizálja a hálózati struktúrákat, fenntartva a résztvevők jogait és a kommunikációs kapcsolatokat. Ez lehetővé teszi a házirend-alapú biztonságot és egyszerűsíti a kezelést, még a hálózat növekedésével is.

Zökkenőmentes integráció a régi rendszerekkel

A platform könnyen integrálható a meglévő ipari hálózatokba, növelve mind az informatikai, mind az OT eszközök védelmét anélkül, hogy szükség lenne a rendszerátalakításra vagy a folyamatban lévő műveletek megzavarására.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Politikai alapú hozzáférés és identitáskezelés

A Zero Trust elveket valósítja meg azáltal, hogy folyamatosan ellenőrzi az identitást és integritást minden hozzáférési kérelem esetében, biztosítja az engedélyezett kommunikációt és megvédi az OT infrastruktúráját az illetéktelen

Első lépések a SINEC Secure Connect használatával

Select...

Mi benne van?

A SINEC Secure Connect egy felhőalapú platform biztonságos kommunikációs kapcsolatok kezelésére az OT hálózatokban és a hozzájuk csatlakoztatott rendszerekben. Szolgáltatásként a SINEC Secure Connect a hálózaton belüli kommunikációs kapcsolatok virtuális ábrázolását biztosítja. Kezeli a hozzáférési jogokat és a felhasználók és eszközök közötti kapcsolatokat, miközben biztosítja a kommunikáció és a végpontok biztonságát. A megoldás helyi hálózatokhoz és kiterjesztéseikhez is alkalmas, beleértve a felhőt, a peremhálózatokat, az adatközpontokat és az informatikai környezeteket.


Alapcsomag

A „SINEC Secure Connect — Base Package” előfizetést tartalmaz a platform használatához, és a következőket tartalmazza:

  • 1 Controller
  • 1 Edge Router
  • 50 egység

Az egységek rugalmasan használhatók identitások és Edge Routerek összekapcsolására, szükség szerint.

Gyakran ismételt kérdések

Források

Letöltések

Infografikák | Zero Trust és „mélyreható védelem” - miért és hogyan?

Videók

Videó | A technológia magyarázata: SINEC Secure Connect

Videó | Megkezdődik a Zero Trust utazása a Siemensszel — MOST! (SPS 2025)

Egy diagram, amely egy gyárat ábrázolja, felette kiberbiztonsági pajzs, amely biztonságos ipari műveleteket jelez.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.