Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS V20?

Egyszerű, robusztus és hatékony SINAMICS V20 tökéletes megoldás az alapvető alkalmazásokhoz. A kompakt SINAMICS V20 az egyszerű mozgásszekvenciák frekvenciaváltója. Rövid üzembe helyezési ideje, könnyű kezelhetősége és energiatakarékos funkciói jellemzik.

A kilenc méretben kapható átalakító 0,12 kW és 30 kW közötti teljesítménytartományt fed le.

Főbb előnyök

Használja könnyedén

Egyszerű telepítés, üzembe helyezés, diagnosztika és szerviz mobil és helyi kezelői paneleken keresztül. Könnyű kezelés — tápegység nélkül végezze el a paraméterleolvasást és a klónozást.

Tartsa meg a stabilitást nehéz körülmények között

A nagyobb feszültségtartomány, a fejlett hűtés és a bevont elektronikai táblák növelik a konverter robusztusságát zord környezeti körülmények között. Működési és környezeti hőmérséklet -10 °C és 60 °C között.

Hatékonyság javítása

Növelje az általános hatékonyságot a következőkkel: ECO üzemmód U/f, U2/f, hibernálás üresjárati állapotban, integrált energia- és vízáramlás-felügyelet, nagy túlterhelési kapacitás (HO) és alacsony túlterhelési kapacitás (LO) a keretméretű FSE esetében.

Kiemelt képességek