Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMATIC MICRO-DRIVE?

A SIMATIC MICRO-DRIVE a 24 V és 48 V közötti biztonsági extra alacsony feszültségtartományú hajtórendszer a Totally Integrated Automation (TIA) köszönhetően ez a sokoldalú rendszer hatékony tervezést és gyors üzembe helyezést biztosít olyan alkalmazásokhoz, mint az AGV-k és az orvosi technológia. Ez a jövőbiztos hajtórendszer mozgásvezérlési funkciókat kínál, amelyeket kompatibilis SIMATIC vezérlők egészítenek ki.

Használja a SIMATIC MICRO-DRIVE PDC-t a pontos pozicionáláshoz, transzfert tároláshoz és visszakereső gépekhez és tárolórendszerekhez, automatizált vezetett járművekhez (AGV) és orvosi technológiához.

A SIMATIC MICRO-DRIVE TM meghajtók a SIMATIC ET 200SP technológiai moduljai. A SIMATIC S7-1500/ 1200 készülékkel vezérelhetők technológiai objektumokon (TO) keresztül. Az elosztott rendszerkoncepciókban a TM meghajtók egy elosztott vezérlővel vagy a SIMATIC ET 200SP nyílt vezérlővel együtt használhatók.

Fő előnyök

Könnyen használható

A hajtásrendszerek egyszerűen üzembe helyezhetők a TO és a SINAMICS Drive Lab segítségével, és működnek a TIA Portal segítségével. A push-in technológiának köszönhetően nincs szüksége semmilyen eszközre a huzalozáshoz.

Maximalizálja a helyet

A SIMATIC ET 200SP TM meghajtókkal optimálisan kihasználhatja a kezelőszekrényben lévő helyet: a rendszer körülbelül 50% -kal keskenyebb, mint az összehasonlítható elosztott perifériák.

Alkalmazzon számos megoldásra

A rugalmas rendszerkomponensek kombinálhatók, és a tanúsítványok széles skálája (UL, CE stb.) áll rendelkezésre globális rendszerhasználatra. A SIMATIC MICRO-DRIVE PDC meghajtórendszer egyszerűen üzembe helyezhető az IQ kódoló technológiával.

Kiemelt termékek