Számítsa ki az optimális hajtásprofil
A rendszer automatikusan kiszámítja és alkalmazza a legjobb mozgási görbét minden ajtóhoz, így zökkenőmentes, rándulásmentes működést biztosít.
A SIDOOR megbízható kényelmet és biztonságot nyújt a tolóajtókhoz az iparban, a liftekben és a mobilitásban. Az intelligens vezérlő automatikusan megismeri az ajtó szélességét, súlyát és mozgását, kiszámítja a sima profilokat és lehetővé teszi az egygombos üzembe helyezést. A végpozíció észlelése, az akadályozásérzékelés és az energiakorlátozás zökkenőmentes mozgást és biztonságot nyújt. A beépített diagnosztika lehetővé teszi, hogy az állapotalapú karbantartás csökkentse a nem tervezett leállásokat, a működési adatok helyben vagy globálisan elérhetők. A nyitott interfészek PLC-kkel integrálódnak a PROFINET vagy a PROFIBUS segítségével a zökkenőmentes vezérlés érdekében.
Termékcsalád:
Az egygombos funkció megtanulja a futás és az ajtó automatikus jellemzési sebességének beállítását, miközben stabil vezetési viselkedést biztosít az első naptól kezdve.
A beépített adatok helyben vagy globálisan olvashatók és értékelhetők, hogy lehetővé tegyék a körülményalapú karbantartást és elkerüljék a nem tervezett leállításokat.
A tanúsított biztonsági funkciók és az akadálymentesítés segítenek az emberek és a berendezések védelmében, megfelelnek az EN ISO 13849‑1 PL d és az EN ISO 14120.
A rendszer automatikusan kiszámítja és alkalmazza a legjobb mozgási görbét minden ajtóhoz, így zökkenőmentes, rándulásmentes működést biztosít.
Csatlakozzon PROFINET, PROFIBUS vagy relé interfészeken keresztül PLC-khöz és CNC-khöz a zökkenőmentes vezérlés és diagnosztika érdekében.
A működési adatok hozzáférhetők helyi vagy távoli értékeléshez, lehetővé téve a megelőző intézkedéseket és az intelligensebb szolgáltatási terveket