Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS S220?

A SINAMICS S220 egy csúcskategóriás moduláris hajtásrendszer, amelyet a pontosság, a megbízhatóság és az automatizálási rendszerekbe történő zökkenőmentes integráció érdekében Kompakt, mégis nagy teljesítményű, dinamikus teljesítményt nyújt az iparágakban, a szerszámgépektől az intralogisztikáig. Fejlett digitális szolgáltatásokkal, mint például a szimuláció, a prediktív karbantartás és az állapotfelügyelet, segít csökkenteni a projekt ütemtervét, növelni az üzemidőt és optimalizálni az energiafelhasználást.

A SINAMICS S220 portfólió a következőket tartalmazza:

  • Könyvméret modulok
  • Alváz modulok
  • Univerzális modulok
  • Szekrény modulok

Fő előnyök

Erőteljes ikon

Erőteljes

Kompakt méretű. Kivételes teljesítmény. Új szabványok a teljesítmény kisebb lábnyomban. Jelentősen csökkentett méretek és fejlett meghajtási képességek. Robusztus hatékonyság és intelligens integráció.

Sinamics G220 biztonsági rendszer elegáns kialakítással, amely kiemeli a fejlett technológiai védelmet és biztonsági funkciókat.

Precíz

Maximális pontosság és megbízhatóság elérése. A fejlett biztonsági funkciók és az átfogó biztonsági funkciók biztonságos, pontos és következetes mozgásvezérlést biztosítanak még a legigényesebb feladatokhoz is.

SITOP DC-USV akkumulátor banner - Integráció

Progresszív

Tapasztalja meg a következő szintű teljesítményt és a zökkenőmentes integrációt. A SINAMICS S220 újradefiniálja a meghajtástechnikát holisztikus csatlakoztathatósággal és a jövőre kész architektúrával — lehetővé teszi alkalmazásainak számára, hogy előrébb maradjanak.

Könyvméret modulok

Alváz modulok

Univerzális modulok

Szekrény modulok

Teljesítménytartomány akár 110 kW

Teljesítménytartomány akár 900 kW (akár 6.984 kW párhuzamos csatlakozás esetén)

14 motoros és 12 aktív vonal modulot tartalmaz

Teljesítménytartomány legfeljebb 6.984 kW (párhuzamos csatlakozás)

léghűtéses kialakítás

léghűtéses kialakítás

léghűtéses kialakítás

Típusvizsgált és üzemeltetésre kész

Támogatja a CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Moduláris konfiguráció vonal/motor modulokkal

Ideális gyors üzembe helyezéshez és széles alkalmazási tartományhoz

Moduláris szekrényrendszer a zökkenőmentes méretezhetőség érdekében

Ideális robotikához, csomagoláshoz és adalékanyaggyártáshoz

Tökéletes az egyedi vezérlőszekrény-megoldásokba történő integráláshoz

Csökkentett szekrény szélessége és magassága helymegtakarítás érdekében

Kiemelt képességek

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 az autóiparban

A SINAMICS S220 új szabványokat állít fel az autógyártásban: A pontos többtengelyes sebességszabályozás és a fejlett visszanyerés a közbenső áramköri tárolással növeli az energiahatékonyságot a dinamikus gyártósorokon belül. A kompakt kialakítás minimalizálja a szekrényhelyet nagy sűrűségű rendszerekben. A zökkenőmentes TIA-integráció, a moduláris skálázhatóság és a valós idejű diagnosztika támogatja a gyors változatváltásokat, a prediktív karbantartást és a globálisan szabványosított

Fedezze fel az erőforrásokat

Katalógusok és prospektusok

Katalógus D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 és SIMOTICS

Online katalógus

Brosúra | SINAMICS Változtatható frekvenciájú meghajtók — Új generációs alkalmazások vezérlése

Szolgáltatás és támogatás