Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS S210?

A SINAMICS S210 egy sokoldalú szervohajtásrendszer, amelyet komplex és dinamikus mozgásvezérlő alkalmazásokhoz terveztek az 50 W—7 kW teljesítménytartományban, a csomagolástól, a kezeléstől és a digitális nyomtatástól a fa, műanyag és kerámia feldolgozásig. Szervohajtásból és szervomotorból áll, maximális pontosságot, teljesítményt és biztonságot nyújt az egyszerűsített tervezés, karbantartás és üzembe helyezés révén.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Főbb előnyök

Ikon, amelyen két nyilat keresztezik egymást.

Használja a rugalmas és sokoldalú funkciókat

A SINAMICS S210 dinamikusan mozgatja a könnyű, átlagos és nagy terheléseket. Csatlakozzon egy vezérlőrendszerhez a PROFINET IRT kommunikációs felülettel vagy egy harmadik féltől származó vezérlőrendszerhez Ethernet/IP-n keresztül.

Sebességmérő skála ikon.

Támaszkodjon egy rendkívül pontos szervohajtásrendszerre

A SINAMICS S210 gyorsan felgyorsul és lelassul, lehetővé téve a rövid ciklusidőket és a pontosságot a komplex mozgásvezérléssel. A nagy felbontású kódolók lehetővé teszik a gyors érzékelést egy további második kódolóval egy közvetlen mérőrendszerhez.

Nyitott kézzel látható ikon a vészhelyzeti gomb felett.

Védje gépeit és személyzetét

A legmagasabb szabványnak — a SIL3 (EN 61508) és PL e (EN ISO 13849-1) tanúsítvánnyal rendelkező SINAMICS S210 biztonságos gyári alapértelmezett beállításokat, egyéni felhasználókezelést és biztonságos kommunikációt kínál a szervohajtás és a TIA Portal között.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SZIMOTIKA S-1FS2

Teljesítménytartomány

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Nyomatéktartomány

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motor verziók

szabványos szervomotorok

szervomotor higiénikus kialakítással

Kommunikáció

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (a V6.3-tól)

Biztonsági funkciók

STO, SBC, SS1-t (idővezérelt), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* opcionálisan aktiválható licenccel)

Motorcsatlakozási technológia

Egykábeles csatlakozási technológia (OCC) SPEED-CONNECT gyorskioldó zárral és forgatható, kompakt csatlakozóval

Tipikus vezérlés és mozgásvezérlés funkciók

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500 T-PROCESSZOR/SIMOTION

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat

Katalógusok és prospektusok

Katalógus D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive rendszer

Online katalógus

Brosúra | SINAMICS változó frekvenciájú meghajtók áttekintése

Linkek és letöltések

Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) /Siemens EcoTech profil (SEP)

Kézikönyvek

Szolgáltatás és támogatás