Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS S200 orsó és a SIMOTICS M-1PH3 Pro szervo rendszer?

A SINAMICS S200 orsó és 1PH3 Pro szervo rendszer szabványosított, stabil és egyszerűsített megoldást kínál az ipari automatizáláshoz és megmunkáláshoz. A szervoátalakító, az orsómotor és a csatlakozókábel kombinálásával hibátlanul integrálódik a SINUMERIK 828D Smart és a SIMATIC HMI-vel, kiküszöbölve az integrációs erőfeszítéseket. A PROFINET IRT, 21 bites kódolással és 200% -os túlterheléssel biztosítja a precíz, nagy teljesítményű és eredményes működést, amely készen áll az Ipar 4.0-ra.

Sötétkék-szürke háttérrel jelenik meg egy szürke vezérlőmodul gombokkal, kapcsolókkal vagy jelzőkkel, kör alakú mechanikus alkatrészekkel, zöld és narancssárga tekercses csövekkel vagy kábelekkel, valamint egy zöld négyzet alakú „Next Generation” csapágy.
Icon tapasztalat

Szabványosított

A szabványosítás elősegíti az előre csomagolt megoldást, az optimalizált ár-minőségi egyensúlyt, valamint megtakarítja a telepítési, integrációs és csere erőfeszítéseket.

Stabil

Lehetővé teszi a nagy pontosságú feldolgozást, megfelel a különböző alkalmazási forgatókönyvek követelményeinek, növeli a termelés hatékonyságát és csökkenti a leállásokat.

Egyszerűsített

Egyszerűsített működés beépített biztonsággal, biztonsággal, könnyű használhatósággal és digitalizálással. Ez az egyszerű és bölcs választás lerövidíti a piacra jutás idejét.

Vonalfeszültség és teljesítmény tartomány

3AC 380... 480V: 3,7 ~ 15 kW

Vezérlő interfész

4 DI (2 gyors DI), 2 DO

Kommunikációs protokollok

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maximális motorsebesség

Akár 12000 fordulat/perc

EMC szint

C2 EMC szint

Biztonsági funkció

STO terminálon keresztül, SIL3/PLe

Kiemelt funkciók

Használatra kész orsó szervo rendszer

A szabványosított orsószervo megoldás a használatra kész, előre megtervezett koncepcióval egyszerűsíti a működést. A SINUMERIK 828D Smart rendszerrel való zökkenőmentes integráció minimalizálja a mérnöki erőfeszítéseket, miközben lehetővé teszi a szinkronizált pontosságot a PROFINET IRT segítségével. A kábelek, kódolók és ventilátorok egyszerű cseréje csökkenti a karbantartást. Kompakt kialakítása megtakarítja a szekrényhelyet és csökkenti a költségeket, minőséget és ár-teljesítmény arányt egyaránt biztosítva.

SINAMICS S200 orsó 1PH3 PRO szervorendszer_USP_szabványosított

Pontosságra és megbízhatóságra tervezték

Stabil, nagy teljesítményű működésre tervezték 21 bites kódolóval, 200% -os túlterhelési képességgel és ultragyors 125 µs vezérlési ciklusokkal. A pontos teljesítmény 12 000 fordulat/perc sebességig fennmarad. A C2 EMC-megfelelőség minimálisra csökkenti az interferenciát, míg az IP56-os védelem alatt álló motorok és fém csatlakozók biztosítják a tartósságot. A sima kis sebességű nyomaték csökkenti a rezgést, a hőt és a kopást, megbízható teljesítményt és hosszú távú értéket biztosítva.

SINAMICS S200 orsó 1PH3 PRO szervorendszer_USP_STABLE

Biztonságos, csatlakoztatott és könnyen kezelhető

Egyszerűsítve a működést a biztonság és a teljesítmény veszélyeztetése nélkül, a szervorendszer integrálja a STO/SS1-T (SIL 3/PL e), a ProfiSafe, az UMAC és a Cybersecurity védelmét a személyzet, a gépek és az adatok védelme érdekében. Az univerzális panelkompatibilitás, az egygombos automatikus hangolás és a Startdrive üzembe helyezése csökkenti a telepítési erőfeszítéseket. Az alacsony zajszintű működés javítja a kényelmet, míg az OPC UA kapcsolat lehetővé teszi a IIoT integrációt és gyorsabb piacra jutást.

SINAMICS S200 orsó 1PH3 PRO szervorendszer_USP_egyszerűsített