Miért az S200 kompakt szervorendszer?
A gyorsan változó piacon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy költséghatékony megoldásokat kínálunk az ügyfelek számára. A SINAMICS S200 kompakt szervorendszert erre az igényre tervezték.
A SINAMICS S200 meghajtóból, a SIMOTICS S-1FL1 motorból és a Motion Connect kábelekből álló szervorendszer 0,1—0,75 kW teljesítménytartományt fed le, és különféle szabványos alkalmazásokhoz illeszkedik. Kiemelkedő teljesítményű: egy 62.5μs gyorsáramvezérlő és a PROFINET IRT magas dinamikus választ biztosít.