Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS S200 szervo meghajtó rendszer?

A SINAMICS S200 egy nagy teljesítményű szervohajtásrendszer, amely az alapvető automatizálásra és a hatékony mozgásvezérlésre optimalizált alkalmazásokra optimalizálva. Elősegíti a nagyobb termelékenység és a jobb hatékonyság elérését alacsonyabb költségek mellett, mivel egyensúlyba hozza a teljesítményoptimalizált funkciókat a könnyű használat mellett. Ez a holisztikus rendszermegoldás magában foglalja a SINAMICS S200 szervohajtást, a SIMOTICS S-1FL2 szervomotort és a Motion Connect kábeleket.

Főbb előnyök

Optimalizálja teljesítményét

Optimalizált válasz gyors áramvezérlő ciklussal és a PROFINET IRT kommunikációval a vezérlőkkel. Teljesítmény optimalizált akár 350% -os túlterhelési kapacitással. Optimalizált pontosság akár 21 bites nagy felbontású kódolóval.

Használja könnyedén

Vezérlés egyszerűen egy beépített tartófékvezérlővel és fékellenállással. Végezzen mérnöki feladatokat a Webserver és a SINAMICS Startdrive segítségével. A megvalósítás egyszerű a globális szabványokkal és tanúsítványokkal.

Jövőbiztos működése

A rugalmas hardvermegoldások és a teljes TIA kínálat biztosítja a kompatibilitást a rendszerrel. Digitalizálja munkáját gépi szimulációkkal a SINAMICS DriveSim segítségével.

SINAMICS S200 szervo meghajtó rendszer

SINAMICS S200 Alapvető szervo hajtásrendszer

Teljesítménytartomány

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Sebességszabályozó ciklus

125μs

125μs

EMC kategória

C2 külső vezetékszűrővel

C2 külső vezetékszűrővel

Biztonsági funkciók

STO, SS1-t terminálokon keresztül (SIL 3/PL e)

n.a.

Motorok

Motortartomány

SIMOTICS S-1FL21 Alacsony tehetetlenség

SIMOTICS S-1FL22 Közepes tehetetlenség

SIMOTICS S-1FL23 Nagy tehetetlenség

Toque

Mn: 0,16 - 33,4 Nm

Kódoló rendszerek

Abszolút kódoló egyfordulatú 17 bit/21 bites
Abszolút többfordulós kódoló 21 bites + 12 bites

Védelem mértéke

IP65 (20/30/40 tengelymagasság esetén IP54, opcionálisan IP65)

Motorcsatlakozási technológia

Egynyomású motorcsatlakozás alacsony és közepes tehetetlenségi motorokhoz

Kiemelt funkciók

Explore resources

Katalógusok és prospektusok

Katalógusok D 37.1 | SINAMICS S200 szervo meghajtó rendszer

Online katalógus

Brosúra | SINAMICS S200 szervo meghajtó rendszer

Brosúra | SINAMICS frekvenciahajtók áttekintése

Brosúra | Méretezhető mozgásvezérlő rendszerek alapvető automatizálási alkalmazásokhoz

Szolgáltatás és támogatás