Rugalmas működés
Egyszerű, optimalizált csökkentést érhet el még igényes alkalmazásokban is. Használja a masszív mechanikus kialakítást, és könnyen integrálhatja a meglévő SINAMICS vagy MASTERDRIVES berendezéseket.
A SINAMICS S120 Chassis-2 és Cabinet Modules-2 nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön meghajtási alkalmazásaihoz.
Kezelje a hajtásrendszer összetett kihívásait a rendelkezésre állás és a működési megbízhatóság terén Optimalizált kialakításunk segít maximalizálni az üzemidőt, miközben minimalizálja a teljes életciklus-költségeket. Ez egyszerűsített tervezéshez és kiváló minőséghez vezet a tervezéstől a karbantartásig.
Ezek az átalakítók integrált állapotfelügyeletet és mátrixkódon keresztül könnyű hozzáférést biztosítanak a műszaki adatokhoz, így készen állnak a digitalizálásra.
Egyszerű, optimalizált csökkentést érhet el még igényes alkalmazásokban is. Használja a masszív mechanikus kialakítást, és könnyen integrálhatja a meglévő SINAMICS vagy MASTERDRIVES berendezéseket.
Egyszerűsített, pontosan személyre szabott kialakítás megvalósítása a rendszer hatékonyságának növelése érdekében. Használjon használatra kész szekrényrendszereket, amelyek jól illeszkednek az Ön igényeihez szabványos opciókkal. Csökkentse a szekrény szélességét 600 mm-re a helyoptimalizálás érdekében.
Növelje a működési megbízhatóságot súlyos üzemi körülmények között egy innovatív hűtési koncepció alkalmazásával, változó sebességű ventilátorokkal. Minimalizálja a váltakozó terhelések csökkentését a típusvizsgált Cabinet Modul-2 rendszerekkel.