Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS G220?

A SINAMICS G220 egy nagy teljesítményű változó frekvenciájú meghajtó, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen minden iparág jelenlegi és jövőbeli kihívásainak. A továbbfejlesztett hardvernek és szoftvernek köszönhetően a SINAMICS G220 új szintre emeli a digitális meghajtótechnológiát, így hatékonyabbá, biztonságosabbá és jövőbiztosabbá teszi alkalmazásait.

A SINAMICS G220 meghajtók az első SINAMICS meghajtók, amelyek csatlakoztak a Siemens Xcelerator portfóliójához. Úgy tervezték, hogy különféle kihívásoknak megfeleljenek és új lehetőségeket nyissanak fel, különösen a digitalizáció terén.

A SINAMICS G220 számos alkalmazásra alkalmas, többek között:

  • Mozgás
  • Feldolgozás
  • Szivattyú, szellőzés, tömörítés
  • Pozícionálás

Kezelje el a mozgásvezérlés napjaink kihívásait a SINAMICS G220 segítségével.

Főbb előnyök

Sinamics G220 ipari hajtásrendszer korszerűsített fém kialakítással, amely hangsúlyozza az energiahatékonyságot és a teljesítményt.

Hatékony

Optimalizálja az energiafogyasztást a tökéletes Clean Power technológiával alacsony harmonikusú (THDi < 2%) mellett. Rövidítse a kiválasztási és üzembe helyezési időt, optimalizálja a munkafolyamatokat és növelje a termelékeny

Sinamics G220 biztonsági rendszer elegáns kialakítással, amely kiemeli a fejlett technológiai védelmet és biztonsági funkciókat.

Biztonságos

Védje az automatizálási folyamatokhoz való hozzáférést. Az S2 rendszer redundanciája, az IP55 védelem és a 3C3 bevonat garantálja a rendszer rendelkezésre állását még zord környezetben is.

A Sinamics G220 meghajtórendszer promóciós képe, amely bemutatja jövőbiztos képességeit.

Jövőbiztos

Tervezze meg, üzembe helyezze és optimalizálja alkalmazását. Növelje a rendszer megbízhatóságát a Cloud és Edge felügyelettel és diagnosztikával. A zökkenőmentes rendszerportfólióval rendelkező hardver- és szoftveropciók maximalizálják a piaci igények kielégítését.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Tiszta teljesítmény

Tápfeszültség/Teljesítménytartomány

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Tápfeszültség

200 V, 400 V

400 V

Védelem mértéke

IP20, IP55 UL típus 12

IP20, IP55 UL típus 12

Motorvezérlés

U/f, FCC, ECO, Vektorvezérlés (sebesség) w/o kódoló nélkül; Vektorvezérlés (nyomaték) kódolóval és nélküli, Nyomatékvezérlés kódoló nélkül

U/f, FCC, ECO, Vektorvezérlés (sebesség) w/o kódoló nélkül; Vektorvezérlés (nyomaték) kódolóval és nélküli, Nyomatékvezérlés kódoló nélkül

Kommunikáció

Kommunikációs modulok:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD és S2-redundancia), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Kommunikációs modulok:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD és S2-redundancia), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Biztonsági funkciók

Integrált: Biztonságos nyomatékkikapcsolás (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 terminálokon keresztül vagy ProfiSafe

Sinamics Safety Integrált kiterjesztett licenc: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Integrált: Biztonságos nyomatékkikapcsolás (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 terminálokon keresztül vagy ProfiSafe

Sinamics Safety Integrált kiterjesztett licenc: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 az ipari vásárlói csomagolt árukban

A SINAMICS G220 nagy rugalmasságot kínál az élelmiszer- és italipar változatos igényeihez, lehetővé téve a gyors adaptációt kiegészítő hardver vagy szoftver segítségével. A nemzetközi szabványoknak való megfelelés támogatja az üzemek globális szabványosítását olyan alkalmazásokban, mint a keverők, permetezőszárítók és centrifugák.

Fedezze fel a forrásokat

Katalógusok és prospektusok

Katalógus D 36.1 | Átalakítók egytengelyes hajtásokhoz

Online katalógus

Brosúra | Nagy teljesítményű változó frekvenciájú meghajtó minden iparág számára

Brosúra | A következő generációs alkalmazások vezetése

Brosúra | Startdrive átalakító tervezés

Szolgáltatás és támogatás