Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS G210?

A SINAMICS G210 a hajtástechnika következő generációját képviseli. A változatos folyamatos mozgási követelményekhez sokoldalú, sokoldalú, sokoldalú, széles körű iparágakra és alkalmazásokra kiterjed — a mozgatástól és a pozicionálástól a feldolgozási feladatokig és a tömörítésig. A zökkenőmentes integrációt, az integrált biztonsági és biztonsági funkciókat nagy rugalmassággal ötvözi, lehetővé téve az OEM-k számára, hogy egyetlen skálázható termékkel kezeljék a különféle alkalmazásokat.

SINAMICS G210 vizuális kulcs
SINAMICS G210 - Sokoldalú - Ikon

Sokoldalú

Egyetlen meghajtósorozattal több folyamatos mozgást is lefedhet. A motornyitottság, a moduláris opciók és a rugalmas kommunikáció lehetővé teszi a SINAMICS G210 számára, hogy alkalmazkodjon a különböző követelményekhez, miközben csökkenti a rendszer összetettségét.

SINAMICS G210 - Zökkenőmentes - Ikon

Zökkenőmentes

A Siemens automatizálási környezetbe való teljes körű integráció biztosítja a következetes munkafolyamatokat a kiválasztástól a működésig. A beépített eszközök és a csatlakoztathatóság csökkenti a mérnöki erőfeszítéseket, felgyorsítja az üzembe helyezést és

SINAMICS G210 - Rugalmas - Ikon

Rugalmas

Az integrált biztonsági és kiberbiztonsági funkciók védik a gépeket, adatokat és folyamatokat egész életciklusuk során. A tanúsított szabványok és rendelkezésre állási funkciók megbízható működést biztosítanak igényes ipari környezetben.

A meghajtó mögött - SINAMICS G210

A nagyszerű technológia nagyszerű emberekkel kezdődik. Találkozzon a SINAMICS G210 üzemeltetőivel, és fedezze fel a sokoldalú, sokoldalú, sokoldalú gépgyártóink mögött álló ötleteket, szakértelmet és technológiákat, amelyek segítenek a gépgyártók kialakításában a gépek következő generációjának kialakításában.

Feszültségtartomány/teljesítménytartomány

3AC 380-500V: 1,1 - 75 kW

Védelem mértéke

IP20/UL nyitott típus

Motorvezérlés

U/f, fluxusáram szabályozás (FCC), vektorvezérlés (sebesség) w/wo kódoló, vektorvezérlés (nyomaték) w/wo kódoló, nyomatékvezérlés w/wo kódoló
ASM, SRM, PEM esetén

Kommunikáció

CM-PN: PROFINET (RT, MRP és S2-redundancia), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFILE DP

CM-RS485: Modbus RTU

OPC UA csatlakoztathatóság

Biztonsági funkciók

Beépített: Biztonságos nyomatékkikapcsolás (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3/PLe/4. kategóriáig csatlakozókon vagy ProfiSafe-n keresztül

SINAMICS Safety Integrált kiterjesztett licenc: SLS, SDI, SSM, SS1 (kódoló nélküli)

Mérnöki és hozzáférés

TIA Portal Portal/SINAMICS Startdrive integráció, integrált webszerver SIMATIC PCS 7 7/SIMATIC PDM FDI Basic csomaggal, Wi‑Fi hozzáférés intelligens adapteren keresztül

Kiemelt funkciók

Alkalmazkodás a különböző alkalmazási követelményekhez

Rugalmasan igazítsa a hajtást a különböző gépekhez és követelményekhez. A méretezhető hardver- és szoftveres lehetőségekkel, a motornyitottsággal és a globális szabványoknak való megfeleléssel a SINAMICS G210 alkalmazások széles skáláját támogatja, miközben szabványosított megoldásokat tesz lehetővé a gépek és piacok között.

SINAMICS G210 Option modulok és szoftverlicencek

Védje a műveleteket biztonsággal és biztonsággal

Biztosítsa a gép biztonságos működését integrált védelmi mechanizmusokkal. A SINAMICS G210 egyesíti a SIL 3/PL e/Cat. 4-ig tanúsított biztonsági funkciókat és a kiberbiztonságot az IEC 62443-4-2 szabvány szerinti SL-C 2 tanúsítvánnyal, segítve a gépek, adatok és folyamatok védelmét az egész életciklus során.

SINAMICS meghajtó digitális átfedésekkel, amelyek szemléltetik az integrált biztonsági funkciókat és a kiberbiztonsági védelmet

Nagy teljesítményű motorvezérlés engedélyezése

Nagy hatékonyságot és pontos vezérlést érhet el a különböző motortípusokon belül. A SINAMICS G210 támogatja az indukciós, a PMSM és a szinkron vonakozó motorokat, beleértve a nagy hatékonyságú IE4 és IE5 osztályokat is, biztosítva az optimális teljesítményt szoftverfunkciók révén az alkalmazások széles skálájához.

SINAMICS hajtás, amely szemlélteti a fejlett motorvezérlést a nagy hatékonyság érdekében a különböző motortípusoknál

Egyszerűsítse a tervezést és a működést

Csökkentse a mérnöki erőfeszítéseket és egyszerűsítse a működést az integrált eszközökkel, a felhasználóbarát rendszerintegrációval és az A SINAMICS G210 NATÍV TIA Portal integrációval rendelkezik Startdrive-on keresztül és egy integrált webkiszolgálóval, amely gyors üzembe helyezést, egyszerű paraméterezést és hatékony diagnosztikát tesz lehetővé.

SINAMICS G210 Digital Twin hibrid vonalakkal

Fedezze fel, hogyan használják mások a SINAMICS G210-et

Select...

SINAMICS G210 a General Machinery

Szabványosítsa a különböző gépkoncepciókat egyetlen rugalmas hajtóplatformmal. A szállítószalagoktól és kompresszoroktól kezdve a keverőkig és centrifugákig a SINAMICS G210 méretezhető és nagy teljesítményű géptervezést tesz lehetővé. Az integrált mérnöki munka, a digitális eszközök és a zökkenőmentes rendszerintegráció segít csökkenteni a komplexitást és a gépeket a változó követelményekhez

Stilizált háromdimenziós térben elrendezett kék árnyalatú kockák rácsa.

Gyakran ismételt kérdések

További források

Katalógusok és prospektusok

Katalógus D 36.3 | Átalakítók egytengelyes hajtásokhoz

Online katalógus | SiePortal

Brosúra | SINAMICS G210

Brosúra | A következő generációs alkalmazások vezetése

Szolgáltatás és támogatás