Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS G180?

A SINAMICS G180 alváz- és szekrényegységek változtatható sebességű hajtások. Az igényes olaj-, gáz-, vegyipari és feldolgozóipar számára tervezzük őket, hogy robusztus motorvezérlést biztosítsunk a kritikus folyamatokhoz. A zord ipari környezet olyan kihívásokat jelent, mint az energiahatékonyság, a túlzott motorzaj és a komplex beállítás. A SINAMICS G180 ezekkel foglalkozik azzal, hogy optimalizálja az óraciklus frekvenciáját a rendszerveszteségek csökkentése érdekében, és egy „véletlenszerű minta” funkciót használ a motorzaj csökkentésére.

Egyszerűsítse az üzembe helyezést az Inverter Management Software (IMS) eszközzel. Csökkentse a rendszerveszteséget az optimalizált óraciklus-frekvenciával az energiafogyasztás és a működési költségek csökkentése Támogassa a veszélyes zónákban történő biztonságos üzemeltetést ATEX megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Főbb előnyök

Csökkentse a rendszerveszteségeket és a motorzajt

Csökkentse a rendszerveszteséget az optimalizált óraciklus-frekvenciával Jelentősen csökkentse a motorzajt a „véletlenszerű minta” funkcióval a hatékonyabb és csendesebb működéshez.

Az üzembe helyezés és a paraméterezés egyszerűsítése

Rövid, egyszerű üzembe helyezést és paraméterezést érhet el az Inverter Management Software (IMS) eszközzel. Az eszközök egy speciális csatlakozási területet tartalmaznak az egyszerűbb beállítás és a kisebb összetettség érdekében.

A rendszer rugalmasságának növelése

Használja a beépített du/dt szűrőt hosszú motorkábelekhez. A széles bemeneti feszültségtartománynak köszönhetően 500 V és 690 V névleges feszültségű eszközöket működtesse földeletlen vezetékeken.

Kiemelt képességek