Miért a SINAMICS G120X?
Az elemek elsajátítása: a SINAMICS G120X átalakítót víz- és szennyvízrendszerek szivattyúinak és ventilátorainak, valamint épületautomatizálási HVAC alkalmazásokhoz optimalizálták.
Speciális funkciói, mint például a váladék és a kavitáció észlelése, segítenek megbízható működést és szivattyúvédelmet biztosítani az általános karbantartási költségek csökkentése érdekében. Az infrastruktúra-projektek végrehajtása során a megbízhatóság és a hatékonyság érdekében válassza a SINAMICS G120X-et.
A frekvenciaváltó teljes terméksorozatként érkezik - szabványosított és zökkenőmentes minden tápfeszültség és táptípus esetében, és 0,75 kW és 630 kW közötti teljesítménytartományban kapható. Az eszközök megfelelnek a globális EMC szabványoknak, és az EMC határértékek fenntartása mellett legfeljebb 150 m motorkábelhosszúság megengedett. Az integrált Safe Torque Off (STO) biztonsági funkció a SIL3 szabvány szerint tanúsított.