A SINAMICS G120P család testreszabott megoldásokat kínál az épülettechnológiai és a feldolgozóipar számára. A 0,37 kW és 630 kW közötti különösen nagy teljesítménytartománynak és kilenc különböző méretnek köszönhetően az átalakítók rugalmasságot biztosítanak a feladatok széles skálájához. Ezeket a VSD10 és a SIMOTICS FD motorsorozat SIMOTICS GP, SIMOTICS SD motorjaival való üzemeltetésre tervezték, így egy kohéziós rendszert hoznak létre az energiahatékony vezérléshez az igényes alkalmazásokban.
Az átalakítók ideálisan megfelelnek az épülettechnika és az ipari alkalmazások különleges követelményeinek, akár a hűtő- és hűtőkörök szivattyújait, akár a hűtőgépek kompresszorait.