Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS G120D?

A SINAMICS G120D elosztott frekvenciaváltó igényes vízszintes és függőleges mozgási feladatokat lát el. Ez az optimális egymotoros hajtás nagy teljesítményű megoldásokhoz.

Alkalmazható szállítószalagrendszerekre, elektromos egysínre és anyagmozgatásra az autóiparban, a repülőtéren, valamint az élelmiszer- és italipar területén. Rendkívül alacsony profilú kialakítása, magas fokú védelme (IP65) és biztonsági funkciói teszik egyedülállóvá osztályában.

A SINAMICS G120D segít megoldani a komplex mozgás- és pozicionálási kihívásokat, és támogatja a hatékony, fenntartható működéseket. A pozicionálási képességnek, a kiterjesztett biztonsági funkcióknak, a hibás digitális adatoknak, az energia-visszanyerésnek és a ProfiEnergy támogatásnak köszönhetően a SINAMICS G120D igényes alkalmazásokhoz készült.

Főbb előnyök

A munkafolyamatok optimalizálása és a hibák előrejelzése

A termékek és a rendszer teljesítményének figyelemmel kísérése az Insights Hub segítségével optimalizálja a munkafolyamatokat, előrejelzi a hibákat és megtervezheti a karbantartást az eszköz állapota alapján. Szerezzen betekintést az értékelt adatokból a jobb működési hatékonyság érdekében.

Energiamegtakarítás elérése

Állítsa vissza a fékenergiát az ellenállások kiküszöbölése érdekében. Csökkentse a beáramlást alacsonyabb harmonikusokkal és jobb teljesítménytényezővel. Optimalizálja a motor működését és csökkentse a veszteségeket öko mód használatával. Hatékonyan kezelheti az energiát a ProfiEnergy adatokkal.

A telepítés és üzembe helyezés egyszerűsítése

Könnyen szerelhető csatlakozókkal és mindössze négy csavarral. A szabványosított fúrás egyszerűsíti a tervezést, telepítést és utólagos felszerelést Használja a csatlakozási makrókat a meghajtó gyors módosításához és a hibák felbontásához SD-kártyán keresztül, számítógép nélkül.

Kiemelt képességek