Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINAMICS G120C?

A SINAMICS G120C egy kompakt és sokoldalú frekvenciaváltó különféle alkalmazásokhoz. Felhasználóbarát kialakításával optimális funkcionalitást kínál kompakt csomagban.

A SINAMICS G120C integrált Safe Torque Off biztonsági funkciója helyet és költségeket takarít meg, mivel lehetővé teszi a külső alkatrészek kihagyását. Az energiatakarékos, érzékelő nélküli vektorvezérlésnek köszönhetően magas nyomatékok alacsony frekvenciájú beállítási pontoknál lehetségesek. Élvezze az intuitív sorozatú üzembe helyezési és klónozási funkciót a SINAMICS G120 intelligens hozzáférési modul, a BOP-2, az IOP-2 vagy az SD kártya segítségével.

Hét keretméretével 0,55 és 132 kW közötti teljesítménytartományt fed le.

Főbb előnyök

Telepítse a konvertert, ahol szükséges

A kompakt kialakítás akár 132 kW-ig terjedő teljesítményre készült. Minden keretméret egymás melletti kialakítású, teljesítménycsökkentés vagy áramcsökkenés nélkül.

Állítsa be a rendszer beállítását

Minden szabványos buszrendszer, például PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS és USS/Modbus RTU támogatott.

Integráció a TIA Portal rendszerbe

A meghajtók teljes integrálása a TIA Portal rendszerdiagnosztikába és a TIA Portal könyvtár koncepciójának használata garantálja az átalakítók egyszerű újrafelhasználhatóságát, beleértve azok paramétereit és hardverkomponenseit is.

Kiemelt képességek