Miért a SINAMICS G120?
A SINAMICS G120 egy moduláris multifunkcionális frekvenciaváltó, amely különféle feladatokhoz készült, például:
- Egyszerű, rendkívül dinamikus szállítószalagrendszerek és rakodódaruk
- Folyamatos folyamatok nagy sebességgel és nyomatékpontossággal
- Egyedi vagy több koordinált tengely elhelyezése
A SINAMICS G120 három feszültségváltozatban kapható 200 V, 400 V és 690 V-os hálózatokhoz való csatlakoztatáshoz. Átfogó gépbiztonsági csomaggal rendelkezik, amely magas szintű védelmet nyújt a tápmodul és a motor számára.
Ezenkívül zökkenőmentesen integrálódik a Totally Integrated Automation (TIA Portal) és a SINAMICS Startdrive rendszerrel, így minden meghajtóhoz szabványos mérnöki megoldást biztosít.