Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMOTICS E hajtórendszerek?

A SIMOTICS E hajtórendszerek olyan integrált mechatronikus rendszerek, amelyek extra alacsony feszültséget biztosítanak, amelyek automatizálják és digitalizálják a gyártási folyamatokat. Ez az élvonalbeli hajtástechnika növeli a rugalmasságot és a termelékenységet az ipari automatizálási környezetben. Moduláris rendszerünk lehetővé teszi a személyre szabott hajtásmegoldások gyors és költséghatékony megtervezését a tökéletesen illeszkedő alkatrészekből, így elkerülhető a költséges fejlesztési munkák

  • Motorok: Akár 750 watt teljesítménytartományával kefe nélküli egyenáramú motorjaink nagy túlterhelési képességgel és zökkenőmentes működéssel rendelkeznek
  • Sebességváltók: Készítsen tökéletesen harmonizált hajtórendszert a SIMOTICS E motorokkal kompatibilis bolygós és szögletes sebességváltókkal
  • Átalakítók: A SIMOTICS E motorok külső vagy beépített átalakítóval kaphatók a maximális rugalmasság érdekében
An employee checks an industrial robot.</br>

Kiemelt képességek

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

SIMOTICS E az intralogisztikai iparban

A SIMOTICS E‑1EE1 és E‑1EV1 kompakt kialakítást, nagy teljesítményt nyújt alacsony feszültségen és nagy hatékonyságot biztosít az intralogisztikai rendszereknél. Hosszú élettartamot, alacsony karbantartást biztosítanak, és ideálisak szállításhoz, tároláshoz és automatizált vezetett járműrendszerekhez — beleértve az akkumulátoros alkalmazásokat is.

Fedezze fel a forrásokat

Katalógusok és prospektusok

Szolgáltatás és támogatás