Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Sinamics DC Converters?

Teljesítse ipari folyamatait a teljesítményre, a hatékonyságra és a rugalmasságra épített SINAMICS DC átalakítókkal.

DCM: 6 kW - 30 MW

DCP: Akár 250 kW 1000 V DC mellett

Ideálisak korszerűsítéshez és energiatároláshoz, 950 V AC armatúra feszültséggel és kétirányú DC-DC csatlakozással rendelkeznek. A bevált egyenáramú motortechnológiát a fejlett vezérléssel, a PROFIBUS/PROFINET csatlakozással és akár 98% -os hatékonysággal kombinálva ezek az átalakítók kompakt kialakítást és integrált biztonságot kínálnak igényes környezetben.

Főbb előnyök

Bővítse a rendszer élettartamát méretezhető utólagos felszerelésekkel

Korszerűsítse a meglévő egyenáramú berendezéseket motorok cseréje nélkül, csökkentve a leállási időt és a tőkeköltségeket, miközben megfelel a mai teljesítménykövetelményeknek.

Növelje a hatékonyságot és csökkentse az energiacsúcso

Akár 98% -os hatékonyságot érhet el, és integrálja az energiatárolást a csúcsterhelések kiegyenlítéséhez, csökkentve a működési költségeket és javítva a hálózat stabilitását.

A nagy teljesítményű folyamatok vezérlésének javítása

Használja ki a pontos fordulatszám- és nyomatékszabályozást a fejlett vezérlőegységekkel és a hajtásvezérlő táblázatokkal a dinamikus ipari alkalmazásokhoz

Kiemelt képességek