Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMOVE Safe Velocity?

Előfordulhat, hogy további biztonsági besorolású sebességjelzőkre már nincs szükség, ha a SIMOVE Safe Velocity a megadott rendszerarchitektúrával használják. A szoftver által definiált biztonsági koncepció csak egy hibás SIMATIC F-PLC-re és lézerszkennerre támaszkodik. A szabványos kerékjelzőket a lézerszkennerek sebességinformációival egészítik ki. Ez lehetővé teszi a mobil robot számára, hogy önállóan adaptálja biztonsági területeit.

Főbb előnyök

Adaptív biztonsági mezők engedélyezése

A Mobile robotok önállóan alkalmazzák biztonsági területüket, hogy lassuljanak, biztonságosan megálljanak és önállóan induljanak újra.

Költségek csökkentése

A referenciakonfigurációban a hardverköltségek akár 20% -kal csökkentek.

Használja ki a maximális rugalmasságot

A referenciakonfigurációban a vezetéshez szükséges telepítési hely akár 10% -kal csökkent.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások a SIMOVE Safe Velocity

Egy ipari munkaterületen egy fehér-kék gép vezérlőkkel és BÄR logóval látható kerekes kocsival, színes padlójelzéssel és üvegfalakkal.

BÄR Automation, Németország | Innovatív környezetben való állandó felhasználás kísérlete

A BÄR megtakarította az automatizálási hardvereket, különösen a biztonsági kódolókat és az egyszerűsített kábelezést. További eredmények: megbízható biztonság, állandó teljesítmény változó körülmények között, valamint a fokozott általános működési hatékonyság és védelem.