Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMOTICS T nyomatékmotorok?

A SIMOTICS T nyomatékmotorok magas pólusú, tartósan gerjesztett motorok. Integrálja őket közvetlenül a gép forgási tengelyeibe a nagy nyomaték, az optimális sebesség, valamint a nagyobb pontosság és termelékenység érdekében.

A hagyományos hajtások gyakran mechanikus sebességváltó elemeket igényelnek, ami megnövekedett helyigényhez, összetett telepítéshez és nagyobb karbantartáshoz vezet. A SIMOTICS T motorok ezt úgy oldják meg, hogy közvetlenül integrálják a gépszerkezetbe, így a következőket teheti:

  • Csökkentse a helyet és egyszerűsítse a karbantartást, csökkentve az üzemeltetési költségeket és növelve
  • Nagy nyomatékot érhet el optimális sebességgel és pontossággal, növelve gépei termelékenységét és irányítását
  • Nagy dinamikát és rövid gyorsulási időt nyerhet, így az alkalmazások zökkenőmentes, érzékeny teljesítményét biztosítják
A Siemens SIMOTICS-T torque motor is shown in a factory setting, highlighting its robust design and industrial application.

Főbb előnyök

Növelje a gép termelékenységét és elérhetőségét

Maximalizálja a gép pontosságát, rendelkezésre állását, termelékenységét és hatékonyságát a SIMOTICS T nyomatékmotorokkal, amelyek nagy nyomatékot biztosítanak optimális fordulatszámon a jobb teljesítmény és a megbízható teljesítmény érdekében.

A karbantartás csökkentése és a telepítési hely optimalizálása

Integrálja a motorokat közvetlenül a gépbe a karbantartás és a költségek minimalizálása érdekében. A SIMOTICS T nyomatékmotorok kiküszöbölik a mechanikus sebességváltó elemeket, csökkentik az interfészeket és optimalizálják a

A rendszer dinamikájának javítása és a minőség ellenőrzése

A közvetlen motorcsatlakozással nagyobb dinamikát és hatékony ellenőrzési minőséget érhet el rendszerében. A rövid gyorsulási időknek és a zökkenőmentes működési jellemzőknek köszönhetően pontos, érzékeny gépműködést érhet el.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

A SIMOTICS T előnyei és alkalmazásai