A Siemens szervo hajtóműves motorjai sokoldalúak és széles körű alkalmazásokhoz alkalmasak. Mind bolygóhajtókat, mind szabványos sebességváltókat kínálunk.
Koaxiális és szögletes bolygóhajtóműves motorok:
- Sebességváltó típusa NLC (W): Rendkívül merev nagy radiális és axiális terhelésekhez IP65 tömítéssel.
- Sebességváltó típusa NRK (W): Nagy kimeneti csapágy és alacsony belső súrlódás a nagyobb radiális és tengelyirányú erők érdekében.
- Sebességváltó típusa NRB (W): A legkönnyebb sebességváltó a legnagyobb teljesítménysűrűséggel és alacsony súrlódású csapágyakkal.
Szervomotorok szabványos sebességváltókkal:
- Szervo ferde hajtóműves motor: Átviteli arány tartomány 3,5 és 244,3, nyomatéktartomány 15 és 8160 Nm között
- Szervo párhuzamos tengelyes hajtóműves motor: Átviteli arány tartomány 3,6 és 413 között, nyomatéktartomány 17 és 5140 Nm között
- Szervo spirális hajtóműves motor: Átviteli arány tartomány 3,4 és 373, nyomatéktartomány 14 és 5200 Nm között
- Szervo féreghajtóműves motor: Átviteli arány tartomány 6,2 és 102,5, nyomatéktartomány 46—1480 Nm