Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMOTICS S-1FT7?

A SIMOTICS S1FT7 ötvözi a kompakt kialakítást, a nagy pontosságot és a kiemelkedő dinamikát a robusztus IP67 védelemmel és a fejlett kódoló technológiával. Több hűtési lehetőséggel és a SINAMICS meghajtókba történő zökkenőmentes integrációval megbízható, nagy teljesítményű mozgásvezérlést biztosít az igényes ipari alkalmazásokhoz.

SIMOTICS S-1FT7 Servomotors — trio

IP67 védelem és rezgésszel szigetelt szerelés

Az alacsony nyomatékos hullámozás és a nagy koncentricitás kiváló felületminőséget biztosít, ideális szerszámgépekhez és a legnagyobb megmunkálási pontosságot igénylő alkalmazásokhoz.

A telepítési és szervizelési folyamatok egyszerűsítése

Tapasztalja meg az egyszerű szervizelést és telepítést a keresztprofilnak, a forgatható csatlakozónak és a gyorskioldó rögzítőnek és cserélhető kódolónak köszönhetően. Csökkentse a leállásokat és egyszerűsítse a karbantartást a hatékony működés érdekében

Nagy folyamatos teljesítmény elérése

Motorjaink alacsony rotortehetetlenséggel rendelkeznek a rendkívül magas dinamikát és a legrövidebb ciklusidőket biztosítva. A külső és a vízhűtési lehetőségek nagy folyamatos teljesítményt nyújtanak a tartós igényes műveletekhez.

Kompakt (CT)

Nagy dinamikus (HD)

Névleges sebesség*

1500 - 6000 fordulat/perc

2000 - 4500 fordulat/perc

Névleges teljesítmény*

0,85 kW - 45,5 kW

3,8 kW - 21,7 kW

Névleges nyomaték*

2 Nm - 250 Nm

11 Nm - 82 Nm

* kialakítástól és típusától függően

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások a SIMOTICS S-1FT7?

f646d822-9956-4db8-8691-268062859901 - Dallan-Coil original

Dallan S.p.A. | Teljesen elektromos hengerformázó rendszer!

Az olasz gépgyártó, a Dallan 2025 nyarán szállítja első teljesen elektromos hengerformázó gépét. Ez a gép szemlélteti a hidraulikáról elektromos üzemmódra való átállással járó kihívásokat, az ezzel járó előnyöket és a Siemens technológiának a folyamatban betöltött szerepét

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek

Termék részletek

Katalógus D21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 és SIMOTICS
Sieportál
| Termék áttekintés

Eszközök és letöltések

Termékek | SIEMENS termékkonfigurátor
TIA Selection Tool
| Termékkonfiguráció
Sieportál
| SINAMICS Startdrive üzembe helyezési eszköz
Képadatbázis
| Termékképek és méretek
Sieportál
| Használati utasítás kézikönyve

Támogatás

SiePortal | Minden termék támogatás
SiePortal
| Műszaki Fórum Community
SiePortal
| Új támogatási kérelem létrehozása

Kezdő lépések