Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMOTICS M-1PH8 főmotorok?

A SIMOTICS M-1PH8 motorokat főhajtásként tervezték gyártógépekben és szerszámgépekben. Az aszinkron és szinkron változatok mellett szinkron vonakodási technológiával rendelkező motorok is megtalálhatók. A SIMOTICS M-1PH8 motorok rugalmas és moduláris készletrendszeren alapulnak, így szinte minden hajtási feladathoz használhatók.

Aszinkron változat (tengely magassága 80-355)

  • Névleges fordulatszám: 400—12.000 fordulat/perc
  • Max. sebesség: Akár 24.000 fordulat/perc
  • Névleges teljesítmény: 2.8—1.340 kW
  • Névleges nyomaték: 13—12.435 Nm

Szinkron változat (tengely magassága 132—225)

  • Névleges fordulatszám: 700—3.600 ford/perc
  • Max. sebesség: Akár 4.500 fordulat/perc
  • Névleges teljesítmény: 15—310 kW
  • Névleges nyomaték: 94—1.650 Nm

Vonakodási változat (tengelymagasságok 132 és 160)

  • Névleges fordulatszám: 1000—2800 fordulat/perc
  • Max. sebesség: 5000 és 6500 fordulat/perc
  • Névleges teljesítmény: 21—121 kW
  • Névleges nyomaték: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Főbb előnyök

Könnyen üzemeltetni és működni

A speciálisan harmonizált teljesítményalkatrészek, az elektronikus jelölőtáblák és a motorok Drive-CLIQ rendszerinterfészen keresztül történő integrálásának képessége azt jelenti, hogy a SIMOTICS M-1PH8 motorok könnyen üzembe helyezhetők és üzemeltethetők, problémamentesek.

Nagy teljesítményű igények kezelése

Az M-1PH8 motorok széles teljesítményspektrummal rendelkeznek. Nagy zökkenőmentes működési jellemzőkkel és robusztussággal rendelkeznek, a nagy dinamikus teljesítmény és a rövid gyorsítási idő révén extrém üzemi ciklusokkal és rövid emelkedési időkkel bírnak.

Rugalmasság és pontosság fenntartása

A rugalmas konfigurációs lehetőségek és a 2,8 kW és 1340 kW közötti kiterjesztett teljesítménytartomány azt jelenti, hogy az M-1PH8 számos ügyfél igényeinek megfelel. A motorok sebesség, nyomaték és pozicionálás szempontjából is rendkívül pontosak.

Kiemelt képességek

Aszinkron változat

Olyan alkalmazásokhoz, ahol az elsődleges fókusz magában foglalja a pontos, zökkenőmentes működési jellemzőket és a tengelyek irányíthatóságát. A SINAMICS G120 átalakítókkal együtt bővítheti a sebességtartományt és új alkalmazásokat kezelheti.

Szinkron változat

Verhetetlen zökkenőmentes működés olyan alkalmazásokhoz, amelyek magas minősítésű nyomatékokra összpontosítanak. A lehetőségek széles skálájával, például kényszerszellőztetéssel vagy vízhűtéssel bármilyen alkalmazáshoz igazíthatja őket.

Vonakodási verzió

Ideális rövid alapjáratú főhajtáshoz, például extruderek, tekercselők, huzalhúzó vagy szervoszivattyúk. A vonakodó változatok nagy teljesítménysűrűséggel és hatékonysággal rendelkeznek, és kényszerszellőztetéssel vagy vízhűtéssel kaphatók.

Kezdő lépések