Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIMOTICS M-1FE?

A SIMOTICS M-1FE beépített motorok főorsómotorok, amelyeket kifejezetten a modern üzem- és gépészeti szerszámgépekhez terveztek. Ezek a motorok robusztus aszinkron vagy szinkron kivitelben készülnek, amelyek nagy pontosságot kínálnak a sebesség, a nyomaték és a pozicionálás terén különböző alkalmazásokhoz.

A modern szerszámgépek olyan motorokat igényelnek, amelyek pontosan és sebességgel kezelik a szélsőséges terhelési ciklusokat. SIMOTICS M-1FE motorjaink rövid emelkedési időt és nagy pontosságot biztosítanak a sebesség, a nyomaték és a pozicionálás terén. Kiváló minőségű megmunkálást és zökkenőmentes működést tesznek lehetővé, még a legigényesebb körülmények között is.

Főbb előnyök

Teljesítmény átvitele mechanikus elemek nélkül

A mechanikus motor teljesítményét közvetlenül az orsóra továbbítják mechanikus sebességváltó elemek nélkül. Ez a közvetlen hajtási megközelítés nagyobb pontosságot és pontosságot, valamint kevesebb mechanikai kopást és karbantartást jelent.

Tapasztalja meg a gyors gyorsulást és fékezési időt

Növelje a gép reakcióképességét, az áteresztőképességet és a gyorsabb ciklusidőket a gyors gyorsítás és fékezési képesség révén, javítva a sebességet és a hatékonyságot

Nagy merevség biztosítása nagy belső forgónyílásokkal

Növelje a merevséget nagy belső forgónyílásokkal és jelentős tengelyátmérővel. Minimalizálja a rezgéseket és az elhajlást a stabil, precíz megmunkálás érdekében, segíti a mérést, állandó teljesítményt és meghosszabbítja a berendezés élettartamát.

Kiemelt képességek