A Simcenter Testxpress egy kompromisszumok nélküli hang-, rezgés- és tartóssági elemző. Kombinálja a hagyományos analizátor egyszerű használatát a fejlett mérőrendszer nagy sebességű teljesítményével és mérési minőségével. Tökéletes megoldás a rezgés- és akusztikai ISO szabványok széles skálájához, és könnyen használható felülettel rendelkezik. A Simcenter Testxpress 40 éves mérnöki tapasztalatot integrál, és része a skálázható tesztelési és mérnöki megoldások teljes portfóliójának.
Optimalizálja a termelékenységet a hibaelhárítástól a
A Simcenter Testxpress a könnyű használat és az optimális termelékenység érdekében készült különböző típusú rezgésekhez, akusztikai vagy tartóssággal kapcsolatos feladatokhoz, például hibaelhárításhoz, ellenőrzési munkákhoz, mobil teszteléshez vagy minősítési és tanúsítási teszteléshez. A Simcenter Testxpress minden iparági igényt kielégít — az autógyártástól vagy a fehéráruktól a gépalkatrészekig vagy az üzleti elektronikáig. Az intuitív felhasználói felület különböző nyelveken érhető el, és a rendszer megjeleníti az összes releváns paramétert. Az ISO tanúsítás teszteléséhez az ISO szabványok összes ellenőrzése és követelménye keményen kódolva van a szoftverbe, így nem kell aggódnia a részletek miatt; csak néhány gombra kattintva létrejön az ISO szabványosított jelentés, amely lehetővé teszi a tapasztalatlan üzemeltetők számára a tesztek elvégzését.
Az interaktív képernyőelrendezéssel a felhasználók áthúzhatják az adatokat, hozzáadhatnak kijelzőket és könnyen összehasonlíthatják a méréseket. Ez rövid tanulási görbét és optimális hatékonyságot biztosít.
Gyorsabb tesztelés és könnyebb diagnózis elérése
Az optimális termelékenységre tervezett Simcenter Testxpress a beszerzési és elemzési képességek megfelelő kombinációját biztosítja. A rendszer azonnali eredményeket mutat, és nyers időadatokat takarít meg biztonsági mentéshez vagy további utófeldolgozáshoz. A Simcenter Testxpress könnyű hozzáférést biztosít olyan fejlett online eszközökhöz, mint a szűrés, simítás, átlagolás és a csatornák matematikai kombinációja. Az ISO tanúsítás tesztelésére szolgáló speciális megoldásokkal kombinálva teljes platformot biztosít minden napi feladathoz, és lehetővé teszi a következőket:
- Végezze el a gyors Fourier-transzformációt (FFT), a rendet, az oktávot, a számlálási funkciókat és a teljesítményt párhuzamosan, miközben valós idejű eredményeket jelenít meg a
- Helyszíni adatminőség ellenőrzése — a mérések során felmerülő problémák diagnosztizálása
Biztosítsa az ideális eszközt a hibaelhárításhoz és a tanúsításhoz
A Simcenter Testxpress hatékony képességekkel rendelkezik az egyes mérési kampányok automatizálására, a mérések beállításától és a dedikált utófeldolgozástól az MS Office végső jelentések generálásáig, lehetővé téve a következőket:
- A mérési eljárások automatizálása a beszerzéstől a jelentésig
- Készítsen előre mérési kampányokat, és csökkentse a beállítási és végrehajtási időt
- Használjon előre definiált ISO-sablonokat a tanúsítási teszteléshez
- A kritikus paraméterek rögzítése az adatok minőségének és következetességének megőrzése érdekében
Nézze meg közelebbről a Simcenter Testxpress oldalt
Ismerje meg, hogy a Simcenter Testxpress hogyan segíthet a termékek zajának, rezgésének és tartósságának minősítésében.