Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Testlab RT?

A mai gyors ütemű piacon a vállalkozások olyan jelentős kihívásokkal néznek szembe, mint például a gyorsan változó vásárlói igények, a termékek komplexitásának növekedése és a növekvő fejlesztési költségek. A hagyományos fizikai prototípusok már nem elegendőek ahhoz, hogy lépést tartsunk, különösen a termékváltozatok számának növekedésével, ami a fizikai tesztelést nem praktikus vagy lehetetlenné teszi. E kihívások kezelése érdekében sok vállalkozás olyan innovatív megoldásokat alkalmaz, amelyek kombinálják a fizikai és virtuális (fizikai-virtuális) rendszereket a tervek valós idejű tesztelésére és validálására, biztosítva a két tartomány közötti zökkenőmentes interakciót.

A Simcenter Testlab RT segít a fizikai-virtuális rendszerek valós idejű tesztelésében és tapasztalásában a laboratóriumban vagy az irodában nagy teljesítményű, valós idejű hardver- és szoftverplatformokkal.

System-in-the-loop tesztelés — forradalom a járműintegráció terén

Ismerje meg, hogyan kapcsolja össze a termékfejlesztési fázisokat a szimuláció és a tesztelés világának összeolvadásával a rendszer-in-loop tesztelés kockázatát.

Integrálja a virtuális és a valós rendszereket

Használja az X-in-the-loop (Xil) megközelítést a virtuális komponensek és a fizikai összetevők integrálásához az átfogó rendszertesztelés érdekében.

Holisztikus megközelítés komplex rendszerek teszteléséhez

Csatlakoztassa a fizikai tesztmintákat egy valós időben szimuláló virtuális rendszerhez, hogy megismételje a valós forgatókönyveket és minimalizálja az integrációs kockázatokat. Gyorsan alkalmazkodik a különböző rendszerkonfigurációkhoz és összetettségekhez.

Gyorsított fejlődés

Helyezze át a teljesítménytesztelés fókuszát a teljes fizikai rendszerről fizikai-virtuális rendszerekre. A Xil lehetővé teszi a korábbi teljesítményértékelést és reális tesztelést biztosít ellenőrzött környezetben.

Alkalmazások Simcenter Testlab RT-hez

Select...

Mechatronikus rendszerek korai tesztelése fizikai-virtuális integrációval

A bonyolult termékek korlátozott prototípusokkal történő ellenőrzése nehéz. A hagyományos tesztpadoknak nincs valós pontossága. A Simcenter fizikai-virtuális tesztelésével kombinálhatja a fizikai berendezéseket és a valós idejű együttszimulációt, így teljes prototípus nélkül érvényesítheti és előhitelesítheti az olyan alrendszereket, mint az elektromos hajtások vagy fékek. Ez a módszer hatékonyan teszteli a különböző forgatókönyveket és tervezési változatokat reális környezetben.

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

Tesztelje valós időben

A valós idejű idő azt jelenti, hogy a Simcenter Testlab RT által végrehajtott összes számítás megbízható időtartamok alapján és mikromásodperces pontossággal történik. Ez lehetővé teszi a valós idejű szimuláció és a valós világ fizikájának pontos kombinálását a rendszerteszteléshez, lehetővé téve a tesztelt fizikai rendszer (SUT) működési környezetének virtualizálását.

Személy, aki fejhallgatót visel grafikonokat és adatokat megjelenítő számítógép képernyője előtt

Csatlakoztassa a való világot a virtuális világgal

Az analóg és digitális kommunikációs valós idejű interfészek kihasználásával zökkenőmentesen összekapcsolhatja a fizikai rendszereket és virtuális rendszereiket. A virtuális rendszereket szimulátorokhoz, tesztpad-környezetekhez és beágyazott vezérlőegységekhez csatlakoztathatja. Ezenkívül felbecsülhetetlen értékű betekintést nyerhet a rendszer viselkedésébe a rendszer alatti teszt fizikai és virtuális érzékelőinek valós idejű figyelemmel kísérésével, megszerzésével és elemzésével.

Virtuális valóság fejhallgatót viselő személy laboratóriumi környezetben kölcsönhatásba lép egy autószimulációval.

Méretezhető számítási teljesítmény

A Simcenter Testlab RT méretezhető számítási teljesítményt nyújt, amely a valós idejű szimuláció és vezérlés összetettségéhez igazodik. A valós idejű környezet ipari személyi számítógépeken (IPC-k) fut a Siemens SIMATIC® csomag, amelyek méretezhető képességeket biztosítanak a központi feldolgozó egység (CPU) típusa, a memória és a lemez mérete és egyebek tekintetében, hogy az egyes alkalmazások igényeinek legjobban megfeleljenek.

Simcenter Testlab RT hardver eszközök.

Digitális ikrek plug-and-play kivitelezése

Egyszerűsítse a futtatható digitális ikrek beállításának folyamatát egy intuitív kezelőfelülettel a plug-and-play élmény érdekében. Egy kattintással feltölthet szimulációs modelleket, vezérlő algoritmusokat, terepeket, utakat, előre rögzített adatokat és egyebeket, így létrehozhat egy paraméterezett és valós idejű futtatható digital twin ikert. Biztosítsa a hosszú távú kompatibilitást digital twin ikerformátummal, például a Functional Mockup Interface (FMI) segítségével.

Hosszú, sötét hajú nő fekete felsővel és mosolyog a kamerára

Gyorsabb tesztelési fordulat elérése

Figyelemre méltó hatékonyságot és rugalmasságot érhet el a tesztek gyors konfigurálásának és automatizálásának lehetőségével egy intuitív webes felületen keresztül, valamint a rendszer távoli elérésével és működtetésével bármilyen eszközről. A komplex programozás kiküszöbölésével egyszerűsítheti a Xil alkalmazásokat is. Ez segít minimalizálni a leállásokat, maximalizálni a termelékenységet, és lehetővé teszi a tesztelési munkafolyamat egyszerűsítését.

Fejhallgatót viselő személy a jármű belső vizsgálati környezetében kezelő berendezéseket

Fedezze fel a Simcenter Testlab RT képességeit

Select...

Valós idejű együttszimuláció

A Simcenter Testlab RT valós időben rendezi a fizikai és virtuális alrendszerek együttszimulációját. Ezt nulla programozási környezetben biztosítják. A közös szimuláció részét képező szimulációs modellek a Siemens megoldásokból (Simcenter Amesim, Simcenter Smart Virtual Sensing) és más gyártóktól származhatnak. Ezeknek a modelleknek kompatibilisnek kell lenniük a valós idejű programmal, és valós idejű célként exportálni kell őket a Simcenter Testlab RT számára. Az együttszimulációs teljesítmény úgy van optimalizálva, hogy lefedje a legegyszerűbb felhasználási esetektől, beleértve egy digitális ikert és annak kommunikációját a valós világgal, a legfejlettebb felhasználási esetekig, amelyekben több digital twin is kölcsönhatásba lép egymással és több fizikai rendszerrel.

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

Kapcsolódó források

Gyakran ismételt kérdések