Növelje a tesztelés hatékonyságát és megbízhatóbb eredményeket érjen el. A Simcenter Testlab software szoftvercsomag zökkenőmentesen integrálva van a Simcenter SCADAS adatgyűjtő hardverrendszerekkel, és jövőbiztos befektetés vagy agilis, méretezhető és rugalmasabb időre szabott megoldás lehet a teljesítménymérnöki kihívásokra való válaszoláshoz. Ez lefedi a zaj- és rezgés- és tartóssági mérnökök kiterjedt tesztelési követelményeit.
Növelje a termelékenységet beépített munkafolyamatokkal
Egyedülálló munkafolyamat-alapú felületével a Simcenter Testlab új szabványokat állít fel a könnyű használat, a termelékenység és az adatok konzisztenciája érdekében. A szoftver végigvezeti a felhasználót a tesztkampány lépésein, optimális beállításokat javasolva a méréshez és az elemzéshez. A különböző alkalmazások közötti zökkenőmentes adatmegosztás óriási hatékonyságnövekedést eredményez. A beszerzés során beágyazott elemzés felgyorsítja a tesztelési folyamatot és garantálja az optimális adatminőséget.
Utazzon egyenesen a zaj- és rezgésforráshoz
A Simcenter Testlab átfogó elemzési lehetőségek segítségével közvetlenül a probléma forrásához vezeti a felhasználókat. Lehetővé teszi a tesztcsapatok számára, hogy hatékonyan elhárítsák a tervezési problémákat, és közvetlenül a forráshoz követhessék a probléma kiváltó okát. Támogatja az egyszerű, ha elemzéseket a lehetséges javítások gyors értékeléséhez és a probléma hatékony, költséghatékony és gyors megoldásához.
Élvezze fel a változó tesztelési világban rejlő lehetőségeket
A meglévő alkatrészek tesztelésével és a versenyképes termékek összehasonlításával a Simcenter Testlab széles körben használják az adatok előzetes betöltésére a szimulációs folyamatba. Betöltési információkat és visszajelzéseket is nyújt a virtuális modellek frissítéséhez. Szisztematikusan használják tesztből származó modellek biztosítására olyan alkatrészekhez és részegységekhez, amelyek túl bonyolultak ahhoz, hogy virtuálisan modellezzenek. A Simcenter Amesim szoftverbe könnyen integrálható Simcenter Testlab software kritikus támogatást nyújt a virtuális szimuláció hatékony és valósághűvé tételéhez. A Simcenter Testlab licencelési lehetőségek biztosítják a tesztfelhasználók termelékenységének növeléséhez szükséges rugalmasságot a vásárlási, egy évre vagy hosszabb időre történő feliratkozásra, valamint az értékalapú licencelés révén a szoftverhasználat tényleges igényeihez való méretezéséhez.
Növelje a tesztelés hatékonyságát és a termékinnovációt a Simcenter Testlab segítségével
Ismerje meg, hogyan növelheti a hatékonyságot és a termékinnovációt a modern mérnöki kihívások kezelésével, a Simcenter TestLab — az adatgyűjtésre, elemzésre és modellezésre szolgáló szoftver segítségével.