Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Micred T3STER?

A Simcenter Micred T3STER egy fejlett rombolásmentes átmeneti hőmérő csomagolt félvezető eszközök (diódák, BJT-k, teljesítményMOSFET-ek, IGBT-k, teljesítményLED-ek) és többszörös készülékek hőjellemzésére. Hatékonyabban méri a valódi hőátmeneti választ, mint az egyensúlyi állapotú módszerek. A mérések ±0,01° C-ig terjednek, legfeljebb 1 mikromásodperces időfelbontással. A szerkezeti funkciók a válasz feldolgozása után egy diagramba alakítják, amely a csomag jellemzőinek hőellenállását és kapacitását mutatja a hőáramlási útvonal mentén. A Simcenter Micred T3STER ideális stressz előtti és utáni meghibásodás-észlelési eszköz. A mérések exportálhatók hőmodell kalibrálására, alátámasztva a hőtervezési erőfeszítés pontosságát.

Gyorsabb eredmények elérése egyetlen teszttel
A Simcenter Micred T3STER könnyen használható és gyors. Teljesen reprodukálható eredményeket hoz, így minden vizsgálatot csak egyszer kell elvégezni. A Simcenter Micred T3STER a csomagolt IC-ket csak elektromos csatlakozásokkal teszteli a tápellátáshoz és érzékeléshez, gyors, megismételhető eredményeket biztosít, és kiküszöböli a több tesztet ugyanazon részen. Az alkatrészek in situ tesztelhetők, és a vizsgálati eredmények kompakt termikus modellként vagy részletes modell kalibrálására használhatók.

Minden típusú csomagolt félvezető tesztelése
Gyakorlatilag minden típusú csomagolt félvezető tesztelhető, a teljesítménydiódáktól és tranzisztoroktól a nagy és rendkívül összetett digitális IC-kig, beleértve a táblára szerelt, sőt termékbe csomagolt alkatrészeket is.

Egyszerűen fogalmazva, egy teljesítményimpulzust fecskendeznek be az alkatrészbe, és hőmérsékleti reakcióját nagyon pontosan rögzítik az idővel szemben. Magát a félvezetőt mind az alkatrész tápellátására, mind a hőmérsékleti válasz érzékelésére használják a szerszám felületén lévő hőmérséklet-érzékeny paraméter, például tranzisztor vagy dióda szerkezet segítségével.

Hozzáférés megbízható szoftverhez
A Simcenter Micred T3STER-hez mellékelt szoftver nagyban biztosítja a megoldás értékét. Ennek oka az, hogy a Simcenter Micred T3STER szoftver képes mérni a hőmérséklet és az idő nyomon követését, és átalakíthatja azt az úgynevezett szerkezeti funkcióvá. A csomagolás diszkrét tulajdonságai, például a szerszámrögzítés észlelhetők ezen a rajzon, így a Simcenter Micred T3STER kiváló diagnosztikai eszköz a termékfejlesztés során. A diagram a Simcenter Flotherm részletes 3D-s termikus modelljének kalibrálására is használható, létrehozva egy chipcsomag hőmodelljét, amely 99+% pontossággal előrejelzi a hőmérsékletet térben és időben egyaránt.

Nagyobb pontosság érhető el az elektronikai hűtési szimulációban méréssel és kalibrálással

Ez a fehér könyv figyelembe veszi a nagyobb pontosság tényezőit a nyomkövetés és a kapcsolat hőelvezetésének modellezéséhez a szimuláción belül. Illusztrálja az IGBT modul hőmérését Simcenter T3STER segítségével és a modell kalibrálását a Simcenter Flotherm hőszimulációjával együtt.

Simcenter T3STER képességek

Termikus tesztelés

A hőjellemző hardvermegoldások családja lehetővé teszi az alkatrész- és rendszerszállítók számára a félvezető integrált áramköri csomagok, egy- és tömbös LED-ek, halmozott és többszörös csomagok, teljesítményelektronikai modulok, hőinterfész anyag (TIM) tulajdonságok és komplett elektronikus rendszerek pontos és hatékony tesztelésére, mérésére és hőjellemzésére.

Hardvermegoldásaink folyamatosan és valós időben közvetlenül mérik a csomagolt félvezető készülékek tényleges fűtési vagy hűtési görbéit, ahelyett, hogy ezt több egyedi teszt eredményéből mesterségesen összeállítanák. A valódi hőátmeneti válasz ilyen módon történő mérése sokkal hatékonyabb és pontosabb, ami pontosabb hőmérésekhez vezet, mint az egyensúlyi állapotú módszerek. A méréseket mintánként csak egyszer kell elvégezni, nem pedig meg kell ismételni, és átlagot kell venni, mint az egyensúlyi állapotú módszereknél.

További információ a termikus tesztelésről

Nézze meg a webináriumot

A visual of the Simcenter Micred Powertester hardware.
Tanulmány

Komplex elektronika termikus jellemzése

Olvassa el ezt a tanulmányt, és ismerje meg a hőátmeneti mérés szerepét a félvezető hőviselkedés jellemzésében.

Forgólaphoz csatlakoztatott feldolgozó chip