Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter hangkamera?

A Simcenter hangkamera javítja a termék akusztikus kialakítását. Robusztus, moduláris kialakítása számos hangforrás-lokalizációs alkalmazást támogat széles frekvenciatartományban, mind távoli, mind közeli akusztikus területen. A dedikált szoftver az indítás után azonnal megjeleníti az eredményeket. Világos, grafikus eredményeket biztosít, amelyek könnyen értelmezhetők és megoszthatók. A nagyobb mérnöki betekintés érdekében kombinálhatja a Simcenter Sound Camera hardvert a Simcenter Testlab software is.

Az akusztikus hibaelhárítás
Ez a moduláris, kiváló minőségű digitális mikrofontömb azonnali áttekintést nyújt bármilyen zajkeltő objektum hangforrásairól. Könnyen használhatják alkalmi felhasználók és szakértők. Segít megerősíteni, hogy a megfelelő problémán dolgozik, ezáltal felgyorsítva az akusztikus hibaelhárítást.

Használjon robusztus digitális tömböt
A rendszert sokoldalú megoldásnak tervezték, hozzáadható vagy eltávolítható karokkal, így kiváló eszköz több tesztkörülmények között történő munkavégzéshez. Minden elektronika integrálva van a tömbbe. A készülék egyetlen kábellel közvetlenül csatlakozik a szoftveralkalmazáshoz. Automatikusan méri a forrásobjektumtól való távolságot.

Könnyű, alumínium kialakításának köszönhetően a tömb robusztus és ütésálló, mégis kényelmesen kezelhető a mérési kampány során. Könnyen és biztonságosan szállítható a könnyű, de robusztus csomagolás miatt.

Valós idejű interaktív elemzés elérése
A Simcenter hangkamera az indítás után azonnal megjeleníti az eredményeket. Minden releváns információ egyértelmű és grafikus módon jelenik meg egy egylapos alkalmazásban. Nem igényel semmilyen képzést. A valós idejű szoftver rendkívül interaktív, lehetővé téve a frekvenciatartomány, a megjelenítési beállítások és az átlagolási módszer megváltoztatását. Bármely változás frissíti a forrás helytérképeit, lehetővé téve a vizsgálat felgyorsítását.

Hogyan segít a hangforrás lokalizációja megmenteni a bányászok hallását

A Simcenter megoldás jelentősen csökkentette a tesztelési és mérési időt, csökkentette a költségeket, és segített a bányászati vállalatoknak gyorsabban és hatékonyabban elérni a biztonságosabb munkakörnyezetet.

Simcenter hangkamera képességei

Hangforrás lokalizálása

Pontosan, intuitív és gyorsan megjelenítheti a hangforrásokat a Simcenter hangkamerával. Segít azonnal megerősíteni, hogy a domináns zajproblémára összpontosít. Moduláris digitális és analóg mikrofontömbjeink sokféle alkalmazást támogatnak az akusztikus hibaelhárítástól a hangteljesítmény rangsorolásáig és az aeroakusztikus szélcsatornák teszteléséig.

További információ a hangforrás lokalizációjáról
Nézze meg a webináriumot

Engineer performing sound source localization with Simcenter Sound Camera.