A termék azonnali tesztelése és hibaelhárításaA Simcenter SCADAS XS segít a gyors és megbízható mérések elvégzésében, és táblagéppel rendelkezik azonnali vizsgálatokhoz, diagnosztikához és hibaelhárításhoz. Kompakt kialakításával a Simcenter SCADAS XS kényelmesen elfér a kezedbe. Megbízható fedélzeti adattárolással és teljes munkanap akkumulátor-autonómiával rendelkezik, amely a tesztelés hatékonyságának javításához szükséges rugalmasságot kínál.
Ismételje le a teljes rögzített hangképetA Simcenter SCADAS XS opcionális Simcenter SCADAS 3D binaurális fejhallgatóval kombinálható a költséghatékony binaurális felvételhez és bármilyen analóg, Sony/Philips digitális interfész formátum (S/PDIF) vagy fejhallgató-csatorna azonnali, kiváló minőségű adatvisszajátszásához. Ez az integrált visszajátszási képesség egyszerű és hatékony módszert nyújt az akusztikus minőség ellenőrzésére.
A Simcenter SCADAS XS rendszerek bővítéseKülönböző Simcenter SCADAS XS rendszereket kombinálhat egy elosztott tesztbeállításban, amely a különböző rendszereket egyedi frontendként tekinti. A kombinált rendszer szinkronizálja az időjeleket, miközben egyetlen mérési fájlba továbbítja a precíziós időprotokollt (PTP), az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1588 szabvány alapján. Ez a konfiguráció lehetővé teszi 50 méteres kábelhosszúságú csillagtopológiák beállítását szabványos Ethernet kapcsolat segítségével.
Nézze meg közelebbről a Simcenter SCADAS XS-t
Ismerje meg, hogyan profitálhat a kicsi, de hatékony SCADAS XS akvizíciós rendszerből a tesztelési céljainak eléréséhez.