Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Futurisztikus Siemens Simcenter Testlab fejlett tesztberendezéssel és fehér laboratóriumi kabátban lévő tudóssal.

Mi újdonság a Simcenter SCADAS 2506-ban?

Hatékony, sokoldalú és nyílt adatgyűjtés

Miért a Simcenter SCADAS RS?

A Simcenter SCADAS RS egy moduláris adatgyűjtő rendszer, amelyet különféle tesztelési körülmények között csúcsteljesítményre terveztek. A Simcenter SCADAS RS segítségével magabiztosan és hatékonyan rögzítheti az átfogó elemzéshez nélkülözhetetlen kiváló minőségű multifizikai adatokat (beleértve az NVH, a tartósság és az energiamutatókat). Rendkívül robusztus kialakítása megbízhatóságot és folyamatos teljesítményt biztosít még szélsőséges körülmények között is, amelyekkel a terepen szembesülhet. A Simcenter SCADAS RS segítségével nagyobb termelékenységet érhet el a gyorsabb műszerekkel és tesztelési előkészítéssel, a hatékony mérési folyamatokkal, valamint a tesztadatok teljes körű validálásának képességével, mielőtt elhagyja a terepet.

Megbízható tesztelés igényes körülmények között

Kemény környezet

Extrém hőmérséklet, nedvesség, iszap és por, valamint magas sokk- és rezgésszint.

Szűk menetrendek

Gyorsítsa fel a tesztkampányt az operatív folyamatok elejétől a végéig optimalizálásával.

Távoli műveletek

Tesztelés távoli területeken, távolról történő megfigyelést biztosítva.

Méretezhetőség

Méretezhető rendszer a csatornaszám és a mérési topológia szempontjából.

Simcenter SCADAS RS

Átfogó adatgyűjtés

Select...

Kiváló mérési teljesítmény

A termék teljesítményének sikeres értékelése átfogó képet igényel arról, hogy mi történik, amikor a prototípus szélsőséges terhelésnek van kitéve. Ezért a vizsgálat során az érzékelők széles skáláját kell mérni és szinkronizálni, beleértve a feszültséggázokat, gyorsulásmérőket, elmozdulási érzékelőket, erőcellákat, hőelemeket, nyomáátalakítókat, globális navigációs műholdas rendszer (GNSS) helyét és egyebeket. Gyakran a mérnökök további információkat is figyelembe akarnak venni, például digitális buszból származó adatokat vagy videóképeket. De a hely korlátozott ahhoz, hogy több eszközt vegyen fel a fedélzetre ezeknek a változatos tesztelési igényeknek a kielégítésére.

Minden egyben megoldásA Simcenter SCADAS RS segítségével mindezeket a képességeket egyetlen dobozban kaphatja meg. A fedélzeti univerzális jelkondicionálással mindezen fizikai szempontokkal a legnagyobb pontossággal és a legalacsonyabb zajjal és sodródással rögzítik a méréseket a teljes üzemi hőmérsékleti tartományban. A magas jel-zaj aránynak és a nagy dinamikus tartománynak köszönhetően a Simcenter SCADAS RS bármilyen jelet minőségi adatokká alakíthat.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter SCADAS RS képességek

Select...

Multi-fizikai adatgyűjtés

Tesztelje gyorsabban és okosabban a Simcenter SCADAS RS segítségével. Pontos multifizikai mérések alkalmazása és iparágak széles körére kiterjedő alkalmazások és iparágak széles skálájára A tesztpályán vagy közúton végzett terepi adatgyűjtéstől a laboratóriumi NVH tesztelésig bármilyen környezetben mérhet - beleértve a nagyfeszültséget és a zord környezetet is.

Készítse el a megfelelő konfigurációt a kívánt érzékelőkombináció eléréséhez: a feszültségmérőktől, gyorsulásmérőktől és elmozdulásérzékelőktől az erőcellákig, hőelemekig és kerékerő-átalakítókig. A rendszer integrálja a nyomásátalakítókat, a globális navigációs műholdas rendszer (GNSS) helymeghatározását, a digitális buszokat és a videó képeket is.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Ipari alkalmazások

Select...

Úti terhelési adatok gyűjtése autóipari gyártóknak és beszállítóknak

  • Csapati műszerek - gyorsítsa fel a műszerkészítést többfelhasználós hozzáféréssel
  • Használja az érzékelőadatbázist a gyors és hibamentes beállításhoz
  • Kétfős, egyszemélyes vagy teljesen autonóm működés
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Esettanulmány

Hyundai Motor Company

Olvassa el, hogyan csökkenti a Hyundai akár 12 százalékkal a tesztelési időt zord környezetben a Simcenter SCADAS RS és a Simcenter Testlab segítségével a terhelési adatok rögzítése és a tartósság optimalizálása érdekében.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Vállalat:Hyundai Motor Company

Iparág:Automotive & transportation

Helyszín:Seoul, South Korea

Siemens szoftver:Simcenter Testing Solutions

Moduláris rendszer

Simcenter SCADAS RS egységek

Select...

Felvevő egység (REC)

A Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) egység több kondicionáló egységből gyűjt adatokat, zökkenőmentesen csatlakozik vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz, és szinkronizálható más REC egységekkel. Számos CAN buszt, több digitális kódolót is támogat, és csatlakozót tartalmaz egy globális navigációs műholdas rendszer (GNSS) antennához.

Simcenter RS Recorder unit.
  • Fedélzeti tárhely (240 GB SSD)
  • Bármely interfész: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB port (webkamerák)
  • Digitális IO (4 bemenet/kimenet)
  • 3 kódoló bemenet (9 digitális impulzus)
  • 4 CAN busz
  • 4 csatlakozó kondicionáló egységek százszorszép láncaihoz
  • Fedélzeti autonómia
  • Számított csatornák
  • Intelligens aktiválás

Simcenter SCADAS RS felvevő alkalmazás

A páratlan csatlakoztatásra tervezett Simcenter SCADAS RS tartalmaz egy licencmentes alkalmazást, amely közvetlenül a REC egységbe ágyazódik, és bármilyen webböngészőn keresztül könnyen elérhető. Ez a Simcenter SCADAS felvevő alkalmazás lehetővé teszi az érzékelő beállításainak távolról történő meghatározását és tárolását, és azonnal elkezdheti ellenőrizni adatait, amíg a teszt még folyamatban van, még okostelefonján is.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Hordozható mobil egységek és autonóm intelligens felvevők, amelyek a Simcenter SCADAS hardware részét képezik.

Tartsa csúcsállapotban a Simcenter SCADAS hardware hardverét

Tudjon meg többet a rendelkezésre álló karbantartási és kalibrációs szerződésekről.

Tudj meg többet

Kapcsolódó források

Egy út, rajta egy jármű, esetleg teherautó, amelyhez egy eszközzel van csatlakoztatva, amely adatokat gyűjt.

Úti terhelési adatok gyűjtése

A Simcenter SCADAS RS hardware használata olyan megoldásként, amelyet a gyártók felhasználhatnak a műszerek és a tesztbeállítás felgyorsítására, a mérés hatékonyságának javítására és az adatérvényesítési folyamat felgyorsítására.

Olvassa el a fehér könyvet

Gyakran ismételt kérdések