Autonóm és intelligens adatrögzítésA Simcenter SCADAS felvevőt frontend módban működtetheti, PC-ről vagy laptopról vezérelhető, és párhuzamosan továbbíthatja az adatokat a számítógépre és/vagy egy flash memóriás tömegtároló eszközre egy beágyazott helyi hálózati (LAN) felületen keresztül. Ez a folyamat lehetővé teszi az adatok valós idejű megjelenítését a feldolgozás és mentés során.
Növelje a rögzített adatok minőségét a gyűjtés és az azonnali elemzés kombinálásávalA vezeték nélkül csatlakoztatott táblagép segítségével mérés közben azonnal érvényesítheti az adatokat, növelve a rögzített adatok minőségét a gyűjtés és az azonnali elemzés kombinálásával. Ezzel a legmodernebb távirányító rendszerrel valós időben megjelenítheti és figyelheti az adatokat, valamint beállíthatja a helyszíni beállításokat.
Fektessen be olyan skálán, amely megfelel a tesztelési követelményeknekA Simcenter SCADAS felvevő rendszerek többféle változatban kaphatók, a kisebb méretű rendszerektől kezdve, amelyek négy-24 csatornát tárolnak, a nagyobb rendszerekig, amelyek 216 csatornát tartalmazhatnak egyetlen képkockában. Ezenkívül különféle rendszereket kombinálhat egy fő-másodlagos konfigurációban. A rendszer nagy változatossága és modularitása lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelő skálázható befektetést hajtson végre.
Simcenter SCADAS Community
Fedezze fel a felhasználók közösségét, amely rengeteg technikai cikket állít össze, amelyek megválaszolják a Simcenter SCADAS lehetséges kérdéseire. Ha nem találja a választ, tegye fel kérdését a fórumon.