Teljes portfólió minden terepi és laboratóriumi vizsgálati követelményhez
A Simcenter SCADAS Mobile hardware különféle rendszereket tartalmaz, amelyek minden mobil tesztelési igényt kielégítenek, a 2,5 kg (kg) ultrakönnyű, mégis robusztus rendszerektől kezdve, amelyek névleges 2,5 órás akkumulátor-autonómiával rendelkeznek, a laptop méretű rendszerekig, amelyek egyetlen keretben nyolc és 216 csatornát tudnak fogadni.
Készítsen egy nagy tesztbeállítást a terepenA Simcenter SCADAS Mobile használatával több képkockával rendelkező nagy terepi tesztbeállítást hozhat létre, így bővítheti a mobil méréseket több száz bemeneti csatornával. Minden rendszer valódi fő-másodlagos konfigurációban működhet, egy mérési fájlba mentett teljesen szinkronizált adatokkal. Az elosztott beszerzés optikai kábelezéssel történik, és könnyedén több keretet is láncolhat egyetlen mérőplatformba.
Alkatrészek tanúsítási vizsgálataEzenkívül bármilyen Simcenter SCADAS Mobile rendszert kiterjesztheti, hogy a rezgésszabályozó alkalmazások vagy az egyes alkatrészek tanúsítási tesztelése üzemi terhelés alatt álló előtérbe kerüljön.
Simcenter SCADAS Community
Fedezze fel a felhasználók közösségét, amely rengeteg technikai cikket állít össze, amelyek megválaszolják a Simcenter SCADAS lehetséges kérdéseire. Ha nem találja a választ, tegye fel kérdését a fórumon.