Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter SCADAS ES?

A tesztelési programok egyre bonyolultabbá válnak, és megkövetelik a mérnököknek, hogy több érzékelőtípus, mérési tartomány és gyűjtési rendszer adatait gyűjtsék és szinkronizálják. Ugyanakkor a csapatoknak gyorsabban kell konfigurálniuk a teszteket, korábban validálniuk kell az adatokat, és alkalmazkodniuk kell a változó alkalmazási követelményekhez a meglévő hardverek cseréje nélkül.

A Simcenter SCADAS ES segít a mérnöki csapatoknak a komplexitás kezelésében egy moduláris architektúrán keresztül, amely az egyszerű beállításoktól a bonyolult mérési forgatókönyvekig skálázik. A mérnökök úgy konfigurálhatják a rendszert, hogy megfeleljen mérési igényeiknek, egyszerre hozzáférhetnek hozzá több eszközről, és integrálhatják a beszerzési, érvényesítési és elemzési munkafolyamatokat a Simcenter SCADAS Go, a Simcenter Testlab Go és a Simcenter Testlab segítségével.

Az eredmény egy egyszerűsített út a műszerektől a mérnöki betekintésig, amely segít a csapatoknak hatékonyabban dolgozni, miközben megbízható, újrafelhasználható és AI-re kész adatokat hoznak létre.

Simcenter SCADAS ES

Gyorsabb tesztelés, okosabban dolgozzon, magabiztosan méretezhet

Akár 50% -kal gyorsabb beállítás és érvényesítés

Moduláris hardver, rugalmas rendszerhozzáférés és párhuzamos beállítási munkafolyamatok segítségével konfigurálja a rendszert mérési igényeinek megfelelően. Hamarabb ellenőrizze a méréseket, és folytassa a tesztelést.

Megbízható, AI-kész adatok létrehozása

Rögzítse a szinkronizált, jól kommentált multifizikai méréseket, amelyek segítenek elkerülni a felesleges tesztfuttatásokat, biztosítják az adatok konzisztenciáját, és megbízható alapot biztosítanak a mérnöki elemzéshez, a digitális ikrekhez és az AI modellfejlesztéshez.

Az adatok hamarabb döntésekké alakíthatók

Csatlakoztassa a teszt előkészítését, beszerzését, validálását és elemzését egy méretezhető végpontok közötti munkafolyamatban. Csökkentse a kézi átadásokat és gyorsítsa fel a mérnöki eredményekhez való hozzáférést a tesztelési forgatókönyvek széles skálájában.

Méretezés újrakezdés nélkül

Kezdje azzal a mérési képességgel, amelyre ma szüksége van, és bővítse az alkalmazások, csatornák és követelmények fejlődésével. A moduláris architektúra, a nyitott ecosystem és a skálázható szoftveres munkafolyamatok segítenek megvédeni akvizíciós befektetését.

Simcenter SCADAS ES

Hogyan biztosítja a különbséget a Simcenter SCADAS ES

Select...

Építsd pontosan azt, amire szükséged van

Nincs két azonos teszt. A Simcenter SCADAS ES lehetővé teszi a rendszer konfigurálását az Ön mérési követelményeinek megfelelő áramellátás, hálózati, kondicionáló és feldolgozó egységek felhasználásával. Kezdje kicsiben, és bővítse, ahogy az alkalmazások, csatornák és projektek igényei fejlődnek.

Kiemelt elemek

  • Konfigurálja a rendszereket a tényleges mérési igények alapján
  • Csatornák és funkciók fokozatosan méretezhetők
  • Minimalizálja a felesleges hardverbefektetéseket
  • A meglévő beruházások újrafelhasználása a követelmények
SimCenter-SCADAS-ES-Modularity stack alapú architektúrával
Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ES képességek

Select...

Stack-alapú akvizíciós rendszer konfigurálása

A Simcenter SCADAS ES egy moduláris stackarchitektúra épül fel, amely egyesíti a Power and Network Interface egységeket cserélhető mérési, rögzítő és feldolgozó modulokkal. A rendszerek konfigurálhatók specifikus tesztelési követelményekhez, és az igények fejlődésével bővíthetők.

Tápellátás és hálózati interfész (PNI/PNU)

  • Rendszer alapja
  • Teljesítményelosztás
  • Hálózati kapcsolat
  • Szinkronizálási szolgáltatások

Kondicionáló egységek

  • Cserélhető mérőmodulok
  • Különböző érzékelő technológiák támogatása
  • Többtartományú adatgyűjtés

Felvevő és feldolgozó egységek

  • Helyi felvétel
  • Élfeldolgozás
  • Önálló működés
Simcenter SCADAS ES

Ipari alkalmazások

Select...

Gyorsítsa a validálást a laboratóriumtól a valós működésig

A mai járművek és mobil gépek fejlesztése szinkronizált tesztelést igényel a zaj, rezgés, tartósság, villamosítás és energiagazdálkodás területén. A Simcenter SCADAS ES egy skálázható platformot kínál, amely összeköti a laboratóriumi, a tesztméréseket és a terepi méréseket, lehetővé téve a csapatok számára, hogy gyorsabban rögzítsék a megbízható adatokat, és korábban magabiztos mérnöki döntéseket

Alkalmazások

  • Zaj, rezgés és keménység (NVH)
  • Tartósság
  • Átviteli útvonal elemzése (TPA)
  • Electrification
  • Járműenergiagazdálkodás (VEM)
  • Úti terhelési adatok gyűjtése
A gépjárműadatok megszerzése a Simcenter SCADAS ES használatával a Simcenter SCADAS Go segítségével
Moduláris rendszer

Simcenter SCADAS ES egységek

Select...

Teljesítmény, szinkronizálás és csatlakoztathatóság

A Simcenter SCADAS ES tápellátás és hálózati interfész egységek biztosítják a teljes mérőrendszer alapvető gerincét. Stabil teljesítményt, precíz szinkronizálást, nagy sebességű csatlakozást és fedélzeti vezérlési képességeket biztosítanak, lehetővé téve mind az önálló, mind az elosztott tesztbeállítások megbízható működését a Simcenter SCADAS ES és RS konfigurációkban.

SCES-PNI

A SCES‑PNI egység táplálja és összeköti a SCADAS ES halmokat, miközben kezeli a szinkronizálást, a kommunikációt és a rendszervezérlést. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes százszorszép láncolást, és biztosítja a következetes, szinkronizált működést az összes csatlakoztatott egységen.

SimCenter-SCADAS-ES-PNI-egység-1280x720
  • Centralizált áramellátás SCADAS ES halmokhoz (legfeljebb 96 W)
  • Nagy sebességű Ethernet kapcsolat a gazdakommunikációhoz és a láncoláshoz
  • A SCADAS ES és az SCADAS RS egységeket egyaránt támogató platformok közötti kapcsolat
  • IRIG-B szinkronizálás az elosztott rendszerek közötti pontos időbeállításhoz
  • Távoli és helyi rendszervezérlés On/Off interfészeken keresztül
  • Fedélzeti Simcenter SCADAS Go alkalmazások konfiguráláshoz és rögzítéshez

SCES-PNU

A SCES‑PNU egység kibővíti a PNI képességeit integrált akkumulátortartalék, vezeték nélküli kapcsolat és rugalmas energiagazdálkodás révén. Ez biztosítja a folyamatos működést mobil vagy instabil áramellátási környezetben, miközben lehetővé teszi a távoli hozzáférést és a rendszer autonómiáját.

SimCenter-SCADAS-ES-PNU-egység-1280x720
  • Integrált szünetmentes tápegység (belső akkumulátor) a folyamatos működéshez
  • Kiterjesztett bemeneti feszültségtartomány, amely támogatja a különböző
  • Vezeték nélküli kapcsolat beépített Wi‑Fi-n keresztül távoli hozzáféréshez és felügyelethez
  • Teljes PNI funkcionalitás: áramellátás, szinkronizálás, csatlakoztatás és vezérlés
  • Fedélzeti Simcenter SCADAS Go konfigurációs vagy felvevő alkalmazás
Simcenter SCADAS Go

Beágyazott mérőalkalmazás, azonnal készen áll

A Simcenter SCADAS Go egy beágyazott webalapú mérési környezet, amely közvetlenül a Simcenter SCADAS ES hardverén fut. Lehetővé teszi a mérések gyors konfigurálását, felügyeletét és validálását beszerzési szinten — szoftvertelepítés és licenckövetelmények nélkül.

Bármely eszközről elérhető, beleértve a laptopokat, táblagépeket és okostelefonokat is, lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy valós időben kommunikáljanak a mérési beállításokkal, akár helyszíni, akár távolról.

A korai adatérvényesítés és a tesztelés során történő azonnali visszajelzés lehetővé tétele révén a Simcenter SCADAS Go csökkenti az átdolgozást, felgyorsítja az iterációt és javítja az elosztott csapatok közötti együttműködést.

SIMCENTER TESTLAB GO

Licencmentes beszerzési szoftver Windows PC-khez

A Simcenter Testlab Go egy licencmentes akvizíciós környezet Windows PC-k számára, amely lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy további beszerzési szoftverlicencek nélkül állítsák be, ellenőrizzék, kalibráljanak, beszerezzenek és érvényesítsék a méréseket. A mindennapi tesztelési tevékenységekhez készült, ismerős asztali élményt nyújt, amely segít a csapatoknak gyorsan átmenni a műszerekről a hitelesített adatokhoz.

A PC-alapú munkafolyamatot kedvelő mérnökök számára tervezett Simcenter Testlab Go egyetlen környezetben támogatja a mérések beállítását és ellenőrzését, az érzékelők kalibrálását, a beszerzést, az érvényesítést és az exportálást. A szoftver közvetlenül integrálódik a Simcenter SCADAS ES hardverrel, egyszerűsítve a telepítést, miközben fenntartja a kompatibilitást a szélesebb körű Simcenter tesztelési munkafolyamatokkal.

A konfigurációs, kalibrálási és validálási tevékenységek egyetlen munkafolyamatban történő kombinálásával a Simcenter Testlab Go segít a mérnöki csapatoknak csökkenteni a beállítási erőfeszítéseket, az adatok korábbi validálásában és a méréstől a mérnöki döntésig eltelt utat felgyorsítani.

Simcenter Tesztlabor

Bővítse munkafolyamatát a Simcenter Testlab segítségével

Míg a Simcenter SCADAS Go és a Simcenter Testlab támogatja a gyors beszerzést és érvényesítést, a Simcenter Testlab átfogó környezetet biztosít a fejlett adatfeldolgozáshoz, elemzéshez és jelentéstételhez

A Simcenter SCADAS ES mérési adatai zökkenőmentesen felhasználhatók a Simcenter Testlab részletes mérnöki elemzések elvégzéséhez, a teszt- és szimulációs eredmények korrelálásához, valamint a kiváló minőségű jelentések készítéséhez.

A Simcenter SCADAS ES, a Simcenter SCADAS Go és a Simcenter Testlab együttesen folyamatos és skálázható munkafolyamatot tesz lehetővé — a méréstől a betekintésig.

Hordozható mobil egységek és autonóm intelligens felvevők, amelyek a Simcenter SCADAS hardware részét képezik.

Tartsa csúcsállapotban a Simcenter SCADAS hardware hardverét

Tudjon meg többet a rendelkezésre álló karbantartási és kalibrációs szerződésekről.

További információk

Kapcsolódó források

Simcenter-SCADAS-család

A fizikai tesztelés felgyorsítása a Simcenter SCADAS segítségével

A Simcenter™ SCADAS™ hardver a teljes tesztelési életciklus során kielégíti az adatgyűjtési igényeket, a korai fejlesztéstől a végső érvényesítésig.

Olvassa el az e-könyvet

Gyakran ismételt kérdések