Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter SCADAS?

Számos multifizikai mérési kampányt hajthat végre a Simcenter SCADAS hardware rugalmasságára, teljesítményére és pontosságára.

Bármely Simcenter SCADAS hardware számos analóg és digitális átalakítót támogat az akusztikai, rezgés- és tartóssági tervezéshez. A hardver zökkenőmentesen integrálva van a Simcenter Testlab-val a gyorsított tesztbeállítás és a pontos eredmények elérése érdekében, és jövőbiztos befektetés vagy agilis, méretezhető és rugalmasabb időre szabott megoldás lehet a teljesítménymérnöki kihívásokra való reagáláshoz.

Gyorsan haladjon a méréstől a betekintésig

  • Számos analóg és digitális érzékelő adat mérése és szinkronizálása egyetlen fájlban történő feldolgozáshoz és elemzéshez
  • Nagy adatátviteli sebesség elérése alacsony és magas mintavételi arány esetén egyaránt
  • Egyetlen rendszer használata multifizikai alkalmazásokhoz
  • Kerülje a többszörös egyedi tesztet a műszerkészítési idő növelése érdekében
  • Tesztek szabványosítása, automatizálása vagy autonóm futtatása
  • Egyszerre egyszerűsítse az adatgyűjtést, feldolgozást, elemzést, jelentést és megosztást
    integrált szoftver alkalmazás
  • A plug-and-play telepítés megkönnyítése

Keressen egy olyan tesztelési megoldást, amely megfelel az iparági igényeinek

  • Tartós vásárlás vagy előfizetés egy évre vagy hosszabb időre, hogy megfeleljen mind a hosszú távú, mind a rövid távú projektekre
  • Különböző rendszerek kombinálása egy elosztott beállításban
  • A multifizikai kritikus alkalmazások széles skáláját fedezi le
  • Kombinálja a hordozható rendszereket a terepi mérésekhez nagy csatornaszámú laboratóriumi elülső végekkel
  • Nagy mennyiségű adat továbbítása nagy távolságokra és több képkockára

Optimalizálja mérési pontosságát és adatminőségét

  • Limited harmonikus torzítás
  • Rendkívül pontos fázisillesztés
  • A legmodernebb jel-zaj arány és dinamikus tartomány
  • Pontosan szinkronizált időadatok alacsony és nagy változású jelekhez, akár nagy távolságokon vagy elosztott tesztbeállításban is

Fedezze fel a Simcenter SCADAS portfóliót

Tekintse meg közelebbről a teljes Simcenter SCADAS megoldásokat mérési igényeinek megfelelően.

Futurisztikus Siemens Simcenter Testlab fejlett tesztberendezéssel és fehér laboratóriumi kabátban lévő tudóssal.

Mi újdonság a Simcenter SCADAS 2506-ban?

Hatékony, sokoldalú és nyílt adatgyűjtés

Fedezze fel a Simcenter SCADAS termékeket

Hordozható mobil egységek és autonóm intelligens felvevők, amelyek a Simcenter SCADAS hardware részét képezik.

Tartsa csúcsállapotban a Simcenter SCADAS hardware hardverét

Fedezze fel a karbantartási szerződéseket a pontos kalibrálás biztosítása és a váratlan leállások kockázatának minimalizálása érdekében.

Simcenter SCADAS képességek