Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Femap Standalone?

Előnyök

A FEA szoftvernek költséghatékonynak és könnyen kezelhetőnek kell lennie, de képesnek kell lennie a legnehezebb problémák modellezésére. A Femap pontosan ezt kínálja — megfizethető, nagy teljesítményű FEA modellezést a mérnöki asztali gépekhez. A világ vezető CAD-független Windows-natív pre-és utóprocesszorának számít a fejlett mérnöki véges elemek elemzéséhez.

Főbb jellemzők

CAD függetlenA Femap CAD- és oldószertől független, és a Parasolid® modellező kernelt használja. Ez közvetlen hozzáférést tesz lehetővé a Parasolid adatokhoz a felület- és szilárdmodellezéshez, valamint a nem parasolid geometria eléréséhez szükséges fejlett geometriai eszközök mellett.

Átfogó hálás és modellezésA fejlett gerendamodellezéstől, a felület középső kivonásától és a hatszögletes hálózástól a robusztus CAD-importálásig és idealizálásig a Femap páratlan modellvezérlést és rugalmasságot biztosít a terhelések, anyagok és elemzési típusok széles skálájával.

Többszörös megoldó támogatásA Simcenter Femap mélyreható, kiváló minőségű támogatást nyújt az iparági szabványos megoldások számára, köztük a népszerű és bevált Simcenter NASTRAN, MSC NASTRAN, Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, MSC Marc, ADINA és TMG számára.

Kiterjedt vizualizáció és utófeldolgozásHatékonyan értékelje a szimulációs eredményeket, hogy megértse, hogyan javíthatja terveit, és kommunikálja az eredményeket a szélesebb fejlesztői csapattal.

Amit tartalmazza

A Simcenter Femap Standalone egy CAD-független elő-és utóprocesszor a geometria importálásához, létrehozásához és idealizálásához, FE modell hálózásához és beállításához, valamint utóelemzés eredményeinek megtekintéséhez. Használhatja a Femap elő/utólagos rendszerként ezekhez a megoldásokhoz:

  • Simcenter Nastrán
  • MSC Nastrán
  • Ansys
  • Simulia Abaqus
  • LS-DYNA
  • MSC Marc
  • ADINA
  • TMG

Nézze meg, mit mondanak az ügyfelek

Nagyon egyszerű, gyors és megbízható.

Offshore Marine Engineering igazgató, kisvállalkozói ügyfél

Megkönnyíti a szimulációs folyamat megismételését.

CTO a repülőgépipari vállalatnál, kisvállalati ügyfél

Az egyik legjobb eszköz a piacon a virtuális teszteléshez

Ellenőrzött felhasználó, Informatika és szolgáltatások

Esettanulmányok megtekintése