Előnyök
Fizikai prototípus elkészítése előtt szimulálhatja termékeit a leggyakoribb szerkezeti problémák szempontjából. A Simcenter Femap és a Simcenter NASTRAN zökkenőmentesen ötvözi a Windows natív Simcenter Femap elő-és utóprocesszor fejlett funkcionalitását az erőteljes Simcenter NASTRAN szerkezeti megoldással. A Simcenter Femap/Nastran lehetővé teszi az összetett mérnöki problémák egyszerű és hatékony megoldását.
Főbb jellemzők
CAD független elő/postA Simcenter Femap számítógéppel támogatott tervezés (CAD) és oldószertől független, és a Parasolid® modellező kernelt használja. Ez közvetlen hozzáférést tesz lehetővé a Parasolid adatokhoz a felület- és szilárdmodellezéshez, valamint a nem parasolid geometria eléréséhez szükséges fejlett geometriai eszközök mellett.
Átfogó hálás és modellezésA fejlett gerendamodellezéstől, a felület középső kivonásától és a hatszögletes hálózástól a robusztus CAD-importálásig és idealizálásig a Femap páratlan modellvezérlést és rugalmasságot biztosít a terhelések, anyagok és elemzési típusok széles skálájával.
Szerkezeti és hőelemzésekTudja meg, hogy a termék megfelel-e a várt terhelési feltételeknek. Szimulálja a szerkezeti teljesítményt lineáris statikához, hajlítási és normál üzemmódokhoz, valamint az alapvető nemlineáris viselkedéshez. Szimulálhatja az alapvető hőteljesítményt is, például az egyensúlyi állapotot és az átmeneti hőátadást (lineáris és nemlineáris).
Mi benne van?
A Simcenter Femap és a Simcenter NASTRAN minden olyan képességet biztosít, amelyre a leggyakoribb szerkezeti elemzések elvégzéséhez szükséges a modell méretének korlátozása nélkül.
A képességek a következők:
- CAD-független Simcenter Femap előfeldolgozás és utófeldolgozás:
- Átfogó háló
- Simcenter Nastran alapmegoldó:
- Lineáris statika
- Dugadás
- Normál üzemmódok
- Hőátadás
- Alapvető nemlineáris