Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter M-Star?

A Simcenter M-Star kifejezetten keverési és biofolyamatos alkalmazásokhoz készült. Lehetővé teszi a mérnökök és a tudósok számára, hogy a GPU-natív rácsos Boltzmann oldó segítségével szimulálják a folyadékokat, gázokat, részecskéket, hőátadást és többfázisú jelenségeket magában foglaló átmeneti keverési és feldolgozási áramlásokat. GPU-natív architektúrája felgyorsítja a szimulációs sebességet, miközben lehetővé teszi a nagyfokú fizikát. Az intuitív munkafolyamattal és az integrált elemzési eszközökkel a Simcenter M-Star segít a szervezeteknek csökkenteni a fejlesztési időt, javítani a folyamatparamétereket és a pontosságot, valamint gyorsabban hozni az innovatív termékeket.

Bioreaktor keverési folyamat merült keverőpengékkel, turbulens áramlást és buborékokat hoznak létre folyékony közegben.

Gyorsítsa fel a szimulációkat GPU teljesítménnyel

A komplex tranziens CFD- és multifizikai szimulációkat lényegesen gyorsabban futtathat egy GPU-natív megoldással, amelyet a nagyszabású modellek hatékony kezelésére terveztek a pontosság veszélyeztetése nélkül.

Rögzítse a valós fizikát

Az átmeneti keverést, a részecskeszuszpenziót, a levegőztetést, a hőátadást és a többfázisú kölcsönhatásokat a nagy pontosságú Boltzmann rácsos technológiával rögzítse a megbízhatóbb mérnöki betekintést.

A mérnöki munkafolyamatok egyszerűsítése

Térjen át a geometriáról az eredmények felé egy egységes környezetben, integrált előfeldolgozási, utófeldolgozási és vizualizációs képességekkel.

Kiemelt funkciók

intuitív munkafolyamat

A Simcenter M-Star egy „1. nap” gyártási munkafolyamatot biztosít egy intuitív felületen keresztül, amely kiküszöböli a komplex CAD-tisztítás és a hagyományos térfogat-összeköttetés szükségességét. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a nyers geometriáról a nagy pontosságú szimulációs eredményekre lépjenek át, nem pedig napok alatt.

Gyorsított szimuláció

A Simcenter M-Star teljesítményét a grafikus feldolgozó egység (GPU) architektúrákra leképezett rácsos Boltzmann-módszer (LBM) vezérli. Ez az erőteljes kombináció soha nem látott sebességet biztosít, és hetekig tartó komplex számításokat alkalmazható egyik napról a másikra alkalmazható válaszokká alakítja át. A GPU-natív LBM megoldó kihasználásával a mérnökök alapvetően felgyorsíthatják munkafolyamatukat, miközben nagyobb hűséget érnek el.

Ábra a GPU-feldolgozással felgyorsított rácsos Boltzmann-módszert (LBM) mutatja a gyorsabb szimulációk érdekében.

Átmeneti fizika

A Simcenter M-Star lehetővé teszi az átmeneti 3D fizika valós idejű előrejelzését, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy pontosan rögzítsék a komplex folyadékfolyamatok valódi, időbeli jellegét. Az egyéni folyadéktulajdonságok és a pontos működési feltételek megadásával a csapatok mélyebb betekintést nyerhetnek a kaotikus keverési dinamikába.

Érvényesített előrejelzések

A Simcenter M-Star validált digitális ikerrel rendelkezik a méretezési és tervezési döntésekhez, nagy pontosságú előrejelzéseket nyújt, amelyeket kiterjedt szakértői szakirodalom, valamint a kísérleti mérések és referenciamutatások széles körű validációja támaszkodik alá.

Lásd a műszaki dokumentumokat

Műszaki dokumentumok és validációs jelentések, amelyek bizonyítják az ellenőrzött szimulációs pontosságot és a prediktív megbízhatóságot.

Első lépések a Simcenter M-Star használatával

Select...

Bioreaktorok

A legtöbb biológiai folyamatot laboratóriumi méretű, kis üzemi térfogatú asztali bioreaktorokban fejlesztik ki. A Simcenter M-Star CFD segítségével minden eddiginél nagyobb sebességgel és hűséggel bővítheti a folyamatokat a laboratóriumi léptéktől a termelési léptékig.

Bioreaktor szimuláció, amely a folyadékkeverést, a gázdiszperziót, az oldott oxigénszintet és a sebesség eloszlá

További források megtekintése

Megtekintés

Webinárium | Valós idejű CFD-bioreaktor modellek integrált folyamatvezérléssel
Webinárium | Bevált gyakorlatok a bioreaktor CFD-re
Az összes webinárium megtekintése

Olvasás

Műszaki papír | Nagy pontosságú CFD-k akár 200-szor gyorsabbak, mint a véges volumenű CFD-k
Műszaki papír | Boltzmann LES rács validálása biofarma-berendezésekhez
Tekintse meg az összes műszaki dokumentumot

Gyakran ismételt kérdések