Több mint 34 éves fejlesztéssel és felhasználói visszajelzéssel a Simcenter Flotherm az elektronikai hőelemzés vezető elektronikus hűtési szimulációs szoftvermegoldása. Rövidíti a fejlesztést az IC csomagok, a PCB és a burkolatok szintjén nagy rendszerekig, például adatközpontokra.
Gyorsítsa fel az elektronikai termikus tervezési
A Simcenter Flotherm integrálódik az elektronikai fejlesztési munkafolyamatba, mint eszközként a hőmérnökök számára, hogy szimulációt végezzenek, és időben pontos eredményeket és visszajelzést nyújtsanak más mérnöki funkciókhoz. Támogatja a hőkezelést, a szimulációs alapú döntéshozatalt a korai stádiumú architektúrától a végső hőtervezési ellenőrzésig. Ez elősegíti a fejlesztés lerövidítését, és segít kiküszöbölni a megbízhatósággal kapcsolatos költséges garanciaköltségek vagy a késői szakaszban lévő újbóli pörgetések kockázatait is.
Példaképességek, amelyek segítenek a mérnököknek a hőelemzési folyamat lerövidítésében: innovatív SmartPart technológia, kiterjedt könyvtárak, EDA és MCAD adatkezelés, személyre szabott és stabil megoldási technológia, korszerű kompakt hőmodellező technikák, automatikus modellkalibrálás a paraméteres elemzésig és optimalizálási funkciók.
Használja ki a pontos, gyors hőelemzést
Használja ki a Simcenter Flotherm pillanatnyi és megbízható derékszögű rácsot, amely megfelel a nagy, összetett elektronikai modelleknek, 1000 alkatrészből, anyagból és teljesítményből. A Simcenter Flotherm hálót és oldót a kezdetektől fogva úgy tervezték, hogy különböző hosszúságú skálákat kezeljen a szubmikrontól a méterig. Továbbá az intelligens SmartPart alapú, objektumhoz kapcsolódó rácsok kiküszöböli az újrahálók szükségességét, mivel az objektumok helye és tájolása megváltozik. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsabban haladjon, és a szimulációs eredményekre és az űrkutatás tervezésére összpontosítson.
Csökkentse a modell létrehozásának idejét az intelligens SmartParts segítségével
A Simcenter Flotherm hőmérnöki orientált interfész, az intelligens modellezés és a könyvtárak segítségével gyorsan készíthet modelleket gyors és pontos tanulmányokhoz, amelyek támogatják a korai hőarchitektúra döntéshozatalát. Gyorsan készítsen modelleket az elektronikai specifikus alkatrészek SmartParts könyvtáraival, például hűtőbordákkal, ventilátorokkal, háztartásokkal, hőcsövekkel és egyebekkel.
Az EDA és a mechanikai tervezési adatok összetettségének beépítése a fejlesztés során
Növelje modelljének összetettségét és hűségét, ahogy az EDA és a mechanikai tervező csapatok fejlődnek a fejlesztés során. CAD adatokat importálhat és előfeldolgozhat. Kezelje az EDA összetettségét azáltal, hogy az ECAD adatokat a táblák útválasztásához és az alkatrészelrendezési információkhoz és modellezéséhez az összes fő EDA szoftverfájlformátumból, például az ODB++ egyszerű módon hozza be. Használja az EDA hídját a gyors feldolgozáshoz és a megfelelő modellezési hűségszintek beállításához.
Mi újdonság?

Tudjon meg többet a Simcenter Flotherm Pack segédprogram fejlesztéseiről, amely egychipes IC-csomag részletes hőmodelleket, kétellenállású (2R) és DELPHI kompakt hőmodelleket készíthet, valamint fedezze fel a ROHM Semiconductor komponensek új könyvtárait.