Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Flightstream?

Gyorsítsa fel a korai tervezési döntéseket a Simcenter Flightstream segítségével, egy örvényalapú panelmódszer az aerodinamika és a hidrodinamikai viselkedés értékelésére. Alkalmazások közé tartozik a jármű teljesítményének és terhelésének kiszámítása, a meghajtás integrálása, a repülési mechanika, a jármű stabilitása és a folyadékszerkezet kölcsönhatása. Támogatja továbbá olyan fejlett elemzéseket, mint például a hullámellenállás előrejelzése és a tengeri légcsavar teljesítménye, így sokoldalú megoldást jelent mind a repülőgépi, mind a tengeri területeken.

Egy repülőgép 3D-s szimulációs stílusú renderelése, a felületén feltérképezett színgradiens, amely jelzi a fizikai paraméter eltéréseit.

Gyors aerodinamika és hidrodinamika értékelése

Egyensúlyi állapotú eredményeket generálhat teljes járműveknél egy perc alatt, és átmeneti szimulációkat perceken belül, anélkül, hogy drága HPC- és GPU-hardverre lenne szükség, miközben a külső áramlási szimulációk nagy pontosságát biztosítja.

A munkafolyamatok egyszerűsítése

Kizárólag felületi rácsok használatával távolítsa el a komplex térfogati hálót, jelentősen csökkentve az előfeldolgozási erőfeszítést. Automatizálja a tanulmányokat szkriptekkel, hogy gyorsabban fedezze fel a tervezési tereket, miközben csökkenti a kézi erőfeszítést és a feldolgozási időt.

Könnyen integrálható a CAD/CAE eszközökkel

Zökkenőmentesen integrálható a CAD és CAE eszközök széles skálájával. Támogatja a több geometriai formátumot, és lehetővé teszi a közvetlen háló importálását külső eszközökről a rugalmas, kompatibilis projektbeállítás biztosítása érdekében.

Kiemelt funkciók

Gyorsítsa fel az elemzést integrált eszközkészlet-megoldásokkal

Használja ki a beépített eszközkészleteket, például a Solver Sweeper, a Stability & Control és az API-szkripteket a kötegfolyamatok és a paraméteres vizsgálatok automatizálásához. Gyorsan becsülje meg az aerodinamikai viselkedést, és hatékonyan fedezze fel a tervezési variációkat a korai és iteratív tervezési szakaszokban.

simcenter flightstream képesség 1 promóció 640x480

Panelmódszer viszkózis-összekapcsolt és nemlineáris áramlásokhoz

Használja ki a panelmódszerek erősségeit egy olyan megoldással, amely egyszerre gyors és képes kezelni a komplex geometriai konfigurációkat. Pontosan rögzítse a határréteg áramlását és annak hatását a jármű aerodinamikájára egy teljesen viskózushoz kapcsolt nemlineáris áramoldóval.

simcenter flightstream kiemelt képességek 3 promóció 640x480

Rögzítse a komplex mozgást időpontos aerodinamikával

Szimuláljon összetett, halmozott mozgásokat, például a VTOL átmeneteket, a forgótormozgásokat (ciklikus/kollektív), a fejlett fedőviselkedést és a jármű manővereit, vezérlőeffektor műveletekkel időpontos keretekben. Különböző geometriai hűségszinteken ábrázolja a vezérlőfelületeket (csípős, szárnyas, többszárnyú), és szimulálja mozgásukat a vágási, stabilitás és vezérlési elemzés céljából.

simcenter flightstream képesség 3 rögzítő komplex mozgás promóció 640x480

Aeroelasztikus és folyadékszerkezeti kölcsönhatások

Engedélyezze a folyadékszerkezeti interakciókat a Simcenter Flightstream külső felhasználó által definiált futtatható fájlokkal való összekapcsolásával. Az oldószer aerodinamikai terheléseket ad ki a szerkezeti csomópontokon, amelyeket külsőleg feldolgoznak az elmozdulások kiszámításához. Ezeket az elmozdulásokat ezután újra alkalmazzák a felületi rács deformálására iteratív aeroelasztikus elemzés céljából.

simcenter flightstream kiemelt képességek 5 promóció 640x480

Hidrodinamikai hullámmodellezés és ellenállás

A Simcenter Flightstream tengeri mentes felületi oldó kiterjeszti a mag összenyomhatatlan panelmegoldását. Az inviscid hullámdinamika alapján gyorsan és pontosan generálja a felszíni hullámmintákat a víz alatti testmozgásból, és elemzi a szabad felületi hatásokat. Minimális felhasználói bevitel mellett automatikusan létrehoz egy szabad felületi hálót, és párosítja azt a testmegoldással.

simcenter flightstream kiemelt képességek 4 promóció 640x480

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter Flightstream szolgáltatást

Select...

Simcenter Flightstream a repülőgépiparban

A Simcenter Flightstream a repülőgépiparban használható gyors aerodinamikai elemzésre a koncepcionális és az előzetes tervezési szakaszokban. A mérnökök arra használják, hogy értékeljék a repülőgép-konfigurációk emelését, ellenállását, stabilitását és teljesítményét, beleértve a szárnyakat, a törzseket és a meghajtó integrációját. Gyors átalakulása lehetővé teszi a hatékony tervezési űrkutatást, optimalizálást és korai validálást, kiegészítve a nagy hűségű CFD módszereket.

Az aerodinamikai elemzés érdekében zöld és sárga árnyalatokkal színezett, vegyes szárnyfelépítésű repülőgép teljes karosszériája, felső felületén két látható motor nacella látható.

Gyakran ismételt kérdések

Mi újdonság a Simcenter Flightstream 26.1-ben?

Gyorsabb CFD munkafolyamatok mélyebb aerodinamikai és hidrodinamikai betekintéssel a repülőgépipari és tengeri mérnökök számára.