Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter EDEM?

Válassza a Simcenter EDEM lehetőséget, hogy lényeges betekintést nyerjen abba, hogy a szemcsés anyagok hogyan hatnak kölcsönhatásba a kezelőberendezésekkel számos üzemeltetési és folyamatkörülmények között. Használja ki ezt a nagy teljesítményű diszkrét elemes módszer (DEM) szoftvert ömlesztett anyagok és részecskék szimulációjához.

Használja ki az anyagmodell-könyvtárakhoz való azonnali hozzáférést

Kezdje el gyorsan és egyszerűen a szimulációkat a Simcenter EDEM előkalibrált anyagmodelljeinek széles választékával, amelyek kőzeteket, érceket, talajokat és porokat ábrázolnak.

A komplex rendszerekkel gyorsan elérheti az eredményeket

Szimuláljon bonyolult, iparági méretű részecske-rendszereket, amelyek sok millió részecskét foglalnak magukban, gyors és skálázható számítási teljesítménnyel a CPU, GPU és multi-GPU megoldások között.

Zökkenőmentes integráció a multifizikához és az AI automatizáláshoz

Bővítse alkalmazási körét a Simcenter EDEM összekapcsolásával a FEA és MBD eszközökkel. Kombinálja CFD eszközökkel a részecskefolyékony rendszerek pontos szimulációját, és optimalizálja az automatizálást az iparág vezető mesterséges intelligenciával.

Kiemelt funkciók

Szimuláljon bármilyen anyagot

A valós anyagok széles választékát, például nagy kőzeteket, finom porokat, szemcséket, szálakat és tablettákat modellezze a validált és számítástechnikai szempontból hatékony többszférikus módszerrel vagy ipari minőségű poliéderes részecske-oldónkkal.

Simcenter EDEM képességek - bármilyen anyag szimulálása

Reális anyagi viselkedés

Hozzáférhet a validált fizikai modellek átfogó skálájához, amelyek bármilyen általános anyagviselkedést ábrázolják, például száraz, ragadós vagy összenyomható anyagokat. Használjon egyedi fizikát a Simcenter EDEM API-jával komplex szimulációkhoz és fejlett anyagviselkedéshez, például nedves bevonatokhoz, agglomerációhoz, töréshez, mágneses részecskékhez és egyebekhez.

simcenter-edem-képesség-realisztikus-anyagi viselkedés-promóció-640x480

Gyors és egyszerű munkafolyamat

Állítson be gyors szimulációkat intuitív felhasználói felülettel. Anyagmodell-könyvtárak állnak rendelkezésre a megfelelő anyagbemenetekhez való közvetlen hozzáféréshez. Számíthat egy hatékony megoldásra a gyors szimulációs időkhöz.

Simcenter EDEM gyors és egyszerű munkafolyamat-felület, amely részecskeszám-elemzést mutat egy forgó dobban.

Fejlett adatelemzés és vizualizáció

Használjon széles körű beépített eszközkészletet a megjelenítéshez és az elemzéshez. Adatexportálási lehetőség és Python könyvtár áll rendelkezésre további utófeldolgozáshoz.

Simcenter EDEM fejlett adatelemzés és a részecskesebesség vizualizálása motoros osztályozó szimulációban.

CAE integráció

Csatlakoztassa a Simcenter EDEM-et a FEA és MBD eszközökkel, hogy reális anyagterheléseket vegyen be a szerkezeti és rendszerdinamikai elemzésben. Kombinálja ezeket CFD eszközökkel a részecske-folyadék rendszerek pontos szimulálásához.

Simcenter EDEM képességek - CAE integráció

Ipari alkalmazások

Select...

A csúszókormányos rakodók, kotrógépek, kotrórakodók és tehergépkocsi-karosszériák mind ömlesztett anyagokat kezelik a nagy kőbányakőzetektől a kohéziós talajokig, csiszolóérckig vagy szabad A Simcenter EDEM lehetővé teszi az anyag viselkedésének előrejelzését, valamint az elzáródás, a kiömlődés és a kopásra hajlamos területek kockázatának azonosítását. Pontos anyagterheléseket biztosít, amelyek felhasználhatók a FEA és MBD szimulációkban az optimális tervezés érdekében.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Ismerje meg, hogyan használják az ügyfelek a Simcenter EDEM

Fejhallgató Amazone-86914

Amazone

Az AMAZONE a Simcenter DEM és CFD technológiát használja a pneumatikus vetési technológia optimalizálására.

Olvassa el az esettanulmányt

További források felfedezése

Legfrissebb blogok

Blog | Mi újdonság a Simcenter EDEM 2026.1-ben?

Blog | Automatizálja a DEM szimulációt és testreszabhatja a munkafolyamatokat a Simcenter EDEM JSON formátummal.

Gyakran ismételt kérdések