Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter OmniV?

A Simcenter OmNIV lehetővé teszi a nyitott MBSE gyakorlatot a rendszerek, tesztek, vezérlés, szimuláció és termékfejlesztés terén, hogy segítsen a csapatoknak folyamatosan ellenőrizni a követelményeket, ahelyett, hogy késői validálási fázisokra várnának.

A mérnökök a szimuláció segítségével korán meghatározzák, tesztelik és validálják a követelményeket az átdolgozás és a költséges meglepetések csökkentése érdekében , a Simcenter OmNIV a termékfejlesztés középpontjába hozza az ellenőrzést, összekapcsolva a PLM és MBSE eszközökkel.

simcenter-omniv-why-product-intro-mhero-1280x720

Alkalmazza az MBSE-t valódi ellenőrzési fókuszával

Lépjen túl a dokumentumvezérelt folyamatokon, és tegye az MBSE gyakorlata középpontjába a valódi ellenőrzést. Folyamatosan ellenőrizze a követelményeket a legkorábbi tervezési szakaszoktól kezdve, a problémák korai felszámolása és a költséges késői szakaszos átdolgozások megszüntetése.

Magabiztos döntéseket hozhat teljes nyomon követhetőséggel

Világosan áttekintheti, hogyan változnak a változások a fejlesztés során a követelmények és a rendszerelemek között. Ismerje meg a függőségeket egy pillanat alatt, csökkentse a bizonytalanságot, és okosabb mérnöki döntéseket hozzon valódi betekintéssel támasztva.

Nyitott és csatlakoztatott MBSE környezet engedélyezése

Zökkenőmentesen integrálható a PLM rendszerekkel és mérnöki eszközökkel egy nyitott, gyártótól független MBSE megközelítéssel. Megőrizze a meglévő munkafolyamatokat, miközben egységes digitális szálat tart fenn a teljes termékfejlesztési életciklus során.

Kiemelt funkciók

Egyszerű rendszermodellezés

Gyorsan hozhat létre rendszermodelleket intuitív, SYSML-hez igazított megközelítéssel. Rögzítse a szerkezetet, a viselkedést és a követelményeket egyetlen összekapcsolt nézetben — a rendszer megértésének felgyorsítása érdekében. A korai ellenőrzés és a magabiztos döntéshozatal támogatása kezdettől fogva.

simcenter omniv könnyű rendszermodellező promóció 640x480

Folyamatos követelményellenőrzés

Határozza meg a követelményeket, és ellenőrizze azokat több módszerrel, beleértve a szimulációt is - közvetlenül a diagramnézetben. Az ellenőrzési eredményeket valós időben frissítheti a tervezés fejlődésével, lezárva a tervezési szándék és a hitelesített teljesítmény közötti kört a ciklusidő csökkentése és a kockázatok korai csökkentése érdekében.

simcenter omniv folyamatos követelményellenőrzési promóció 640x480

Integrált szimuláció az érvényesítéshez

Csatlakoztassa a követelményeket a vezető szimulációs eszközökhöz, és értékelje a rendszer teljesítményét a legkorábbi tervezési szakaszoktól kezdve. Érvényesítse a viselkedést és erősítse meg a tervezési szándékot anélkül, hogy fizikai prototípusokra vagy késői fázisú tesztelésre várna, csökkentve a kockázatot és felgyorsítva a fejlesztést.

simcenter omniv integrált szimuláció érvényesítési promócióhoz 640x480

Függőség- és hatáselemzés

A követelmények, alkatrészek, használati esetek és egyéb rendszertárgyak közötti kapcsolatok térképezése. Azonnal nyomon követheti, hogy mit érint bármilyen változás, és jól megalapozott mérnöki döntéseket hozzon a rendszerszintű függőségek áttekintésével.

simcenter omniv függőségi és hatásvizsgálati promóció 640x480

Ellenőrzési nyomon követés és jelentés

Világos, naprakész eredmények segítségével nyomon követheti az ellenőrzés állapotát minden követelményben. A dokumentumokat, tesztelési eljárásokat, tesztjelentéseket és ipari szabványokat közvetlenül csatolja a követelményekhez, a hitelesítőkhöz és az alkatrészekhez, minden kritikus információt kontextusban összekapcsolva tartva. A csapatok azonnali áttekintést kapnak a projekt állapotába, hogy a gyorsabb döntéseket és az auditra kész nyomon követhetőséget támogassák a termék életciklusa során.

simcenter omniv ellenőrzés nyomon követése és jelentése promóció 640x480