Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

A Simcenter Executable Digital Twin Gateway egy központosított alkalmazás, amely futtatható digitális ikrek (xDT) kezelésére, aktiválására és vezérlésére különböző platformokon keresztül - további informatikai komplexitás nélkül. Több xDT példányt telepíthet és méretezhet egyetlen eszközzel, biztosíthatja a folyamatos modellvégrehajtást akár offline állapotban is, és néhány kattintással frissítheti vagy visszavonhatja a modelleket. A zökkenőmentes CAE integráció a szimulációs adatokat skálázható működési eszközré változtatja.

Egy modern gyártóüzemben két mérnök átnézi az ipari gép melletti laptop adatait.

Méretezhető telepítés

Több xDT példány kezelése és aktiválása egyetlen egységes felületről — függetlenül attól, hogy a modelleket hardverrel vagy anélkül telepítsék-e. Magabiztosan méretezhet az infrastruktúra újraépítése nélkül.

Robusztus, 24/7 kivitelezés

Aktiválás után a modellek folyamatosan futnak megszakítás nélkül - még elszigetelt, offline környezetben is. Az egyszerűsített UX lehetővé teszi a felhasználók néhány kattintással frissíteni, visszavonni vagy újratelepíteni az példányokat.

Biztonságos modellhasználat

Megakadályozza a nem kívánt modell elterjedését, miközben lehetővé teszi a teljesen ellenőrzött hozzáférést. Fenntartsa az irányítást minden xDT példány felett - biztosítva, hogy a megfelelő modellek minden alkalommal elérjék a megfelelő felhasználókat.

Kiemelt funkciók

Csatlakozás több eszközhöz és modellhez

A Simcenter Executable Digital Twin Gateway automatikusan csatlakozik a célrendszer összes eszközéhez és xDT-modelljéhez biztonságos, beágyazott ügynökön keresztül, amelyek biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt. Ahol az automatikus kapcsolat nem lehetséges, a felhasználók manuálisan aktiválhatják a modelleket egy adott célhoz, így biztosítva a teljes rugalmasságot és támogatást minden használati esetben.

Simcenter Futtatható Executable Digital Twin Gateway felhasználói felület.

Egy felhasználói élmény, több platform

A Gateway natívan támogatja a Windows és Linux operációs rendszereket kizárólag szoftveres telepítésekhez, biztosítva a maximális kompatibilitást az iparági szabványos FMI-n keresztül. Hardveralapú gyártási és üzemeltetési forgatókönyvek esetén natív módon integrálódik a Siemens Industrial Edge ökoszisztémájába, és elérhető az Industrial Edge Marketplace-en, így a szervezetek magabiztosan kezdhetnek kicsiben és méretben.

Simcenter Futtatható Executable Digital Twin Gateway felhasználói felület.

A modell kihasználásának teljes körű kezelése

A Simcenter Executable Digital Twin Gateway teljes ellenőrzést biztosít a felhasználóknak az összes xDT modell felett - függetlenül attól, hogy melyik Simcenter eszköz készítette őket. Frissítse, visszavonja vagy újratelepítse a modelleket néhány kattintással egy egyszerűsített felületen keresztül, így a modellek naprakészek maradnak, relevánsak és összhangban maradnak a változó üzemeltetési igényekhez.

Simcenter Futtatható Executable Digital Twin Gateway felhasználói felület.