Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért kapcsolódik a SIMATIC TOP?

A hibamentes és megbízható vezetékezés a vezérlőszekrényen belül és kívül egyaránt fontos tényező az üzem elérhetőségének biztosításában. A SIMATIC TOP connect rendszerkábelezés segít megtakarítani a vezetékezési időt és minimalizálni a hibaforrásokat, amikor érzékelőket és működtetőket csatlakoztatja a vezérlőszekrényekhez.

Különböző kábelezési lehetőségek állnak rendelkezésre: teljesen moduláris csatlakozás az építőelem elvének megfelelően, rugalmas csatlakozás kötött egyvezetékekkel és az univerzális csatlakozókábel.

Főbb előnyök

Minimalizálja a hibákat a vezetékek

Legyen szó moduláris építőelemről vagy egyvezetékes elülső csatlakozókról, a rendszerkábelezés biztonságos és hibamentes csatlakozást tesz lehetővé.

Gyorsabban csatlakoztassa a szekrényeket

A telepítési idő csökken a kevesebb kábelezési kiadásnak köszönhetően.

Biztosítsa az üzem elérhetőségét

Az egyértelmű csatlakozási diagram és az egyszerű alkatrészcsere biztosítja az üzem elérhetőségét.

Kiemelt funkciók

Teljesen moduláris csatlakozás

A teljesen moduláris csatlakozások egyszerűen, gyorsan és biztonságosan összekapcsolják a terepen lévő érzékelőket és működtetőket a SIMATIC S7-hez vagy az elosztott IO eszközökhöz. A csatlakozás az S7-1500 és ET 200MP elülső csatlakozómoduljaiból, csatlakoztatható csatlakozókábelekből és sorkapocs modulokból áll, amelyek helyettesítik a hagyományos sorkapcsokat, és lehetővé teszik a feszültség és a teljesítmény adaptálását is.

Rugalmas kapcsolat

A rugalmas csatlakozás lehetővé teszi, hogy a vezérlőszekrénybe szerelt érzékelők és működtetők gyorsabban és könnyebben csatlakoztathatók a SIMATIC S7-hez. Ennek elérése érdekében az elülső csatlakozót előre bekötötték a digitális IO szerelvényhez való csatlakoztatáshoz 20 vagy 40 különálló vezetékkel. A huzalköteg másik végén található egyértelműen feliratozott egyedi magok a vezérlőszekrény bármely elemére irányíthatók.

A SIMATIC TOP univerzális csatlakozókábelt csatlakoztatja a SIMATIC S7-1500 készülékkel

Univerzális csatlakozókábelek

SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 és LOGO kábelezése! Az érzékelők/működtetők esetében jelentős tényező az idő/költség, a konfigurálás, a vezérlőszekrény telepítése, a beszerzés és a könnyű szerviz szempontjából. A SIMATIC TOP connect rendszerkábelezéssel a megbízható kapcsolat létrehozása egyszerű és gyors.

Az árnyékolatlan univerzális csatlakozókábel 0,5—2 m hosszúságban kapható a vezérlőszekrény széles skálájához. A SIMATIC vagy a LOGO szabványos csatlakozáshoz való csatlakozására szolgál! a SIMATIC TOP csatlakozómodullal rendelkező készülékek nyolc jelet és tápfeszültséget továbbítanak.

Első lépések a SIMATIC TOP connect használatával

Fedezze fel eszközei összes rendszerkábelezési lehetőségét.

Select...

S7-1500 és ET 200MP

A SIMATIC TOP connect két lehetőséget kínál a SIMATIC S7-1500 és ET 200MP bemeneti és kimeneti moduljainak hatékony bekötésére: teljesen moduláris csatlakozás gyors és tiszta kapcsolat érdekében a terepen lévő érzékelőkkel és működtetőkkel, valamint rugalmas kapcsolat a vezérlőszekrényeken belüli könnyű csatlakoztatáshoz.

SIMATIC TOP connect - elülső csatlakozómodul

Teljesen moduláris csatlakozás

A SIMATIC TOP connect kínál...

  • garantált rendszermegfelelőség a SIMATIC S7-1500 és ET 200MP szabványoknak
  • csökkentett kábelezési munka
  • érzékelők és működtetők gyors csatlakoztatása a terepen
  • moduláris rendszer minimális telepítési költségekkel
  • nincs egyetlen vezeték összekeverése
  • csökkentett üzembe helyezési, tesztelési és szervizelési idő
  • a terminálmodulok helyettesítik a sorkapocs blokkokat, és a digitális iOS jelzését biztosítják LED-ek és feszültségbeállítások segítségével, például 230 V AC és 24 V DC

Elülső csatlakozó modulok

Csatlakozó kábelek

Csatlakozó modulok

Rugalmas kapcsolat

  • Garantált rendszermegfelelőség a SIMATIC S7-1500 és ET 200MP készülékekkel
  • Érzékelők és működtetők egyszerű csatlakoztatása a vezérlőszekrényben
  • Csökkentett üzembe helyezési idő, mivel az elülső csatlakozó már vezetékes
  • 0,5 mm² huzalkeresztmetszetek nagyobb áramokhoz
  • UL és CSA tanúsítvánnyal rendelkező egyvezetékek az amerikai piacra
  • Halogénmentes változatok épületautomatizáláshoz

Elülső csatlakozó egyetlen vezetékekkel

Rugalmas kapcsolat

További források

Brosúrák és katalógusok

Brosúra | SIMATIC TOP csatlakozás

Katalógus | ST 70: Teljesen Totally Integrated Automation automatizálási termékek - SIMATIC

Videók

Videó | Oktatóanyag: Az univerzális csatlakozókábel csatlakoztatása

Videó | Oktatóanyag: SIMATIC TOP csatlakozó kábelek kiválasztása a TIA Selection Tool alkalmazásban

Linkek

Link | TIA Selection Tool