A SIMATIC S7-1500 R/H egy redundáns, nagy rendelkezésre állású CPU-rendszer, amelyet az üzem rendelkezésre állásának maximalizálására terveztek. A biztonsági mentési processzor szinkronizálásával az elsődleges processzorral biztosítja, hogy az adatok ne veszjenek el egy üzemszünet során, megakadályozva a költséges gyártási leállásokat. Egyedülálló értéke a rendszerbe integrált szinkronizálásában és a projektkonzisztenciában rejlik, amely nem igényel speciális ismereteket a TIA Portál mérnöki munkájához. Az IO perifériát az elsődleges és biztonsági CPU-hoz kapcsolt S1 vagy S2 eszközként csatlakoztatják egy PROFINET gyűrűn keresztül MRP-vel R-CPU-khoz és R1-hez, kapcsolt S1 vagy S2 eszközön keresztül a H-CPU bármely PROFINET struktúráján keresztül. A CPU-k közötti maximális távolság ~ 100 m lehet R-CPU-k esetében, és akár 40 km a H-processzorok esetében.
Méretezhető átállási idő
A redundáns és nagy rendelkezésre állású CPU-párok a PROFINET-hez vagy szinkronizáló modulokhoz és száloptikai kábelhez kapcsolódnak, így 300 ms vagy 50 ms hibaátvételi időt biztosítanak.